Plánujte efektivně s PROJECT complete
Plánujte efektivně s PROJECT complete
Intuitivní projektování, inteligentní funkce a přizpůsobitelné uživatelské rozhraní: plánovací a označovací software PROJECT complete je inovativním řešením pro jednoduché plánování vaší svorkovnice a snadné vytvoření příslušných označení.
Software poskytuje individuálního a pohodlného průvodce procesy od přenosu dat ze schématu elektrického zapojení až po dodávku vašeho hotového výrobku.
Digitálně popsaný sortiment je základem optimalizovaných procesů
Konzistentně digitálně popsaný sortiment
Konzistentně digitálně popsaný sortiment a standardizovaná datová a systémová rozhraní jsou základem optimalizovaných procesů v konstrukci rozvaděčů.
Jednotný digitální popis sortimentu podporuje inženýring, instalaci, výrobu a údržbu. Všechny provozní stavy jsou tak kdykoliv známé, jejich vizualizace zjednodušuje plánování, analýzu a provoz. Kromě toho jsou digitální data sortimentu potřebná pro výrobu individuálních produktů za konkurenceschopné ceny. Veškerý sortiment z COMPLETE line je digitálně popsán a disponuje standardizovanými produktovými daty jako např. ETIM, eCl@ss nebo UNSPSC. Všechna digitální data o sortimentu najdete přímo u produktu.
Nakonfigurujte si naše produkty podle svých požadavků.
Vždy ta správná volba produktu
Naše konfigurátory vám pomohou s nalezením vhodného produktu resp. vhodného řešení pro vaši aplikaci i při individuálních požadavcích.
Díky jednoduchým nabídkám filtrů, zobrazení produktů v 2D a 3D a intuitivnímu uživatelskému rozhraní nakonfigurujte vaše individuální řešení v několika krocích – bez chyb!
- pohodlná konfigurace: pro požadované řešení jen s několika údaji
- intuitivní ovládání: jednoduše přetáhněte součásti na požadovanou položku pomocí funkce drag-and-drop
- uživatelsky přívětivá vizualizace: zobrazení vaší konfigurace ve 3D v reálném čase
- jednoduché plánování: jednoduše si stáhněte sestavená 2D a 3D data a importujte je do svého CAD programu
Propojte se službou PROFICLOUD celý svět
Profesionální cloudová řešení
Vzestup digitalizace vyžaduje integraci datové analýzy do procesů podniku.
Phoenix Contact vám společně s řešením Proficloud nabízí komplexní cloudové řešení přizpůsobené vašim potřebám. Propojte svou výrobu a vývoj s celým světem za hranice společnosti. S Proficloudem můžete shromažďovat data o svých strojích a zařízeních z celého světa a kombinovat velké datové objemy z různých zdrojů. Provádějte kvalifikovaná rozhodnutí na základě moderní analýzy dat, odvozujte trendy a zlepšujte své operativní řízení procesů.