COMPLETE line – kompletní řešení od plánování až po hotový rozvaděč

Řešení pro rozvaděč Kompletní optimalizace procesů se systémem COMPLETE line

COMPLETE line je systémem z technologicky předních, navzájem vyladěných hardwarových a softwarových produktů, poradenských služeb a systémových řešení pro optimalizaci vašich procesů ve výrobě rozvaděčů. Pro vás tak budou inženýring, obstarání, instalace a provoz výrazně jednodušší.

Vaše výhody

  • stálé plánování a dokumentace díky kompletním digitálním datům všech produktů
  • jednoduchá manipulace a snížená rozmanitost součástí díky systematicky zkonstruovaným produktům
  • škálovatelná řešení výroby pro procesy na míru
Plánovací software PROJECT complete intuitivně podporuje celý proces inženýringu.

Plánovací software PROJECT complete intuitivně podporuje celý proces inženýringu.

Efektivní plánovací procesy

Intuitivní projektování, inteligentní funkce a přizpůsobitelné uživatelské rozhraní: plánovací a označovací software PROJECT complete je inovativním řešením pro jednoduché plánování vaší svorkovnice a snadné vytváření příslušných popisků. Software poskytuje individuálního a pohodlného průvodce procesy od přenosu dat ze schématu elektrického zapojení až po dodávku vašeho hotového výrobku.

Díky technice připojení push in propojíte rozvaděč snadno a rychle.

Díky technice připojení push in propojíte rozvaděč snadno a rychle.

Technologicky vyspělé produkty

Řada COMPLETE line nabízí inovativní produktové portfolio pro všechny funkce v rozvaděči. Díky jednoduchému, intuitivnímu ovládání navzájem vyladěných hardwarových komponent šetříte čas při montáži, uvedení do provozu i údržbě. S technikou připojení push in zapojíte aplikace rychle a bez použití nářadí. Standardizované příslušenství pro označování, přemosťování a zkoušení snižuje potřebnou rozmanitost dílů, takže je možné těžit z co největší opakovatelné použitelnosti.

Technik s produkty k optimalizaci rozvaděče

Společné projektování výroby rozvaděčů: Naši odborníci vám poradí s kompletní optimalizací vašich procesů.

Optimalizované procesy ve výrobě rozvaděčů

COMPLETE line vás podporuje od inženýringu až po výrobu, aby byla konstrukce vašeho rozvaděče co nejefektivnější. Vznikne tak vaše individuální koncepce k optimalizaci procesů ve výrobě rozvaděčů. Díky naší výrobě svorkovnic můžete flexibilně odbavovat i větší množství zakázek nebo do své výroby rozvaděčů dodat hotově osazené nosné lišty just-in-time.

COMPLETE line – kompletní řešení pro rozvaděč
COMPLETE line – kompletní řešení pro rozvaděč YouTube

COMPLETE line na YouTube Zůstaňte v obraze s našimi videopříspěvky

Chcete se o našem kompletním řešení pro výrobu rozvaděčů dozvědět víc, ale nemáte chuť číst dlouhé texty? Jednoduše se podívejte na naše videa.

Každý měsíc vám prezentujeme zajímavé a vtipné příspěvky na téma efektivního inženýringu, clever produktů a inovativních řešení výroby.