PLCnext Technology propojuje svět informačních a provozních technologií
Připravte svou aplikaci k použití s Průmyslovým internetem věcí a Průmyslem 4.0.
PLCnext Technology je ekosystém pro průmyslovou automatizaci, který se skládá z otevřeného hardwaru, modulárního inženýrského softwaru, globální komunity a digitálního softwarového tržiště. Digitalizace a globalizace přichází s novými požadavky na průmyslovou automatizaci. Design otevřeného automatizačního systému na míru je stejně důležitý jako flexibilní, modulární rozšíření. Kromě standardního programování PLC systémů podle IEC61131-3 je možné také paralelní programování a kombinování v reálném čase programovacích jazyků jako C/C++, C# nebo MATLAB® Simulink® s PLCnext Control. Urychlete vývoj svých aplikací za použití bezplatné základní verze PLCnext Engineer. Nebo můžete použít své známé programovací prostředí. Je to na vás! Díky jednoduché cloudové integraci, možnosti využití open-source softwaru a neustále rostoucímu know-how členů PLCnext Community tak můžete využívat výhod z nových forem spolupráce. Výsledné aplikace řešení, softwarové moduly, runtime systémy a funkční rozšíření jsou k dispozici v obchodu PLCnext Store a zajišťují při vytváření aplikace enormní úsporu času i nákladů. Díky tomu je PLCnext Technology ideálním ekosystémem pro váš projekt moderní automatizace.
Schopnost pracovat v reálném čase a kombinovatelnost IEC 61131-3 a vyšších programovacích jazyků
PLCnext Control
PLCnext Control je hardwarem pro ekosystém PLCnext Technology. Umožňuje realizovat projekty automatizace bez omezení vlastnických práv systémů. PLC založené na linuxovém jádře se vyznačují schopností pracovat v reálném čase, a to jak pro IEC 61131-3, tak pro vyšší programovací jazyky, jako je C/C++ a Matlab® Simulink®. Patentované zpracování úloh umožňuje jakoukoli kombinaci kódu IEC 61131-3, vyšších programovacích jazyků a modelovacích nástrojů v jedné úloze. Vytvořte přímé připojení k Proficloudu nebo jinému libovolnému cloudu a integrujte jednotlivé cloudové služby. Využijte data ze svého zařízení k optimalizaci procesů. Zvýšíte tak kvalitu produktů, snížíte náklady a nebudete muset zasahovat do provozu spuštěných zařízení. Vaše data jsou přitom optimálně chráněna, protože PLCnext Control je zabezpečený v souladu s IEC 62443. PLCnext Control nabízí škálovatelné ovládání se stupněm ochrany IP20. Tato produktová řada vždy nabízí vhodné řešení pro váš projekt – od modulárních ovládacích prvků pro základní aplikace, přes centrálně spravované vysoce výkonné ovládací prvky až po okrajová zařízení na bázi PC. Díky modulární řídicí jednotce můžete být při vytváření vaší stanice velmi flexibilní. Vyberte si z velkého množství V/V nebo rozšiřte rozhraní a funkce řídicí jednotky o moduly, které se dají připojit prostřednictvím odkazů. Pokud chcete implementovat umělou inteligenci nebo okrajové aplikace, naše portfolio pro ně nabízí i speciálně optimalizovaný hardware. Díky otevřenému linuxovému jádru lze integrovat i nové technologie jako OPC UA, TSN a 5G. Díky tomu má PLCnext Control velký potenciál do budoucnosti.
Rychlejší vývoj aplikací s oblíbenými inženýrskými nástroji
PLCnext Engineer
Uveďte PLCnext Control rychleji do provozu.
Komplexní programování v jednom rozhraní nabízí enormní úsporu času a nákladů. Se softwarovou platformou PLCnext Engineer, kterou lze flexibilně a individuálně rozšiřovat pomocí funkčních doplňků, získáte bezplatný software pro všechny inženýrské úlohy pro PLCnext Control:
Konfigurace
Programování podle IEC 61131-3
Vizualizace
Diagnostika
Díky kombinaci všech základních funkcí pro inženýrský proces v jednom softwarovém balíčku můžete celé projektování implementovat v jediném inženýrském prostředí.
Tento flexibilní inženýrský nástroj přitom není jen univerzálním nástrojem pro klasické programování, protože spojuje všechny základní funkce pro inženýrské procesy v jednom softwaru. Pokud jde o připojení programů vyšších programovacích jazyků a standardní automatizaci, software také nabízí pohodlnou manipulaci.
Využijte možnosti používat své známé programovací prostředí! S PLCnext Engineer vám nabízíme snadný způsob, jak nakonfigurovat sítě PROFINET, integrovat programy vyšších programovacích jazyků nebo modely MATLAB® Simulink® a uvést je do provozu a spravovat v rámci PLCnext Control.
Do inženýrské platformy upravené podle vaší aplikace lze snadno integrovat další doplňkové funkce, jako je bezpečnostní řešení, prohlížeč MATLAB® Simulink® nebo generátor vizualizace.
Urychlete vývoj svých aplikací použitím hotových řešení a softwarových modulů z obchodu PLCnext Store. Přizpůsobte si software vlastním požadavkům. Díky modulární architektuře PLCnext Engineer nebudete znát žádná omezení.
Ať už hledáte reference, aplikace, odborné rady, nepřetržitou podporu, události a webináře, novinky na trhu nebo trendy v oboru, zde najdete vše na jednom místě.
PLCnext Community – Přidejte se a zapojte seYouTube
Využijte kolektivních vědomostí
PLCnext Community
Díky pokračující digitalizaci a globalizaci jsou možné a nutné nové typy spolupráce. Zkrácené cykly při vývoji aplikací a větší konkurence představují pro vaši firmu nové výzvy, které sotva zvládnete sami. Proto společnost Phoenix Contact sází na účinnou spolupráci a kolektivní vědomosti. Díky službě PLCnext Technology se může na jednom projektu podílet hned několik vývojářů z různých oborů. Díky tomu jsou složité aplikace vyvíjeny rychle. Využívejte open-source software, např. GitHub. Díky komunitě je kód méně náchylný k chybovosti a opravy chyb jsou provedeny rychleji. Tak zlepšujete svůj inovační potenciál a šetříte zdroje. Zůstaňte s námi v kontaktu prostřednictvím našeho webu PLCnext Community nebo na sociálních sítích. Dozvěďte se jako první o aktualizacích firmwaru a novinkách mezi produkty. Kdykoli můžete komunikovat s ostatními uživateli, vyměňovat si s nimi zkušenosti, nebo napsat dotaz na fórum. V Business Lounge se navíc dozvíte o nejnovějších trendech v oboru a o již realizovaných projektech vytvořených díky službě PLCnext Technology. Pokud se chcete hlouběji ponořit do tématu ekosystému PLCnext Technology, budete mít k dispozici velký počet tutoriálů, e-learningů a webinářů.
Staňte se členem PLCnext Community! #iamplcnext #plcnext
Úspora času a peněz při vývoji aplikace
PLCnext Store
Díky pokračující digitalizaci dostávají komplexní softwarové funkce v rámci automatizačních projektů stále větší prostor. To vyžaduje při vývoji aplikací stále specializovanější znalosti softwaru. Přitom však ne každý programátor má požadované know-how. Přesně z tohoto důvodu společnost Phoenix Contact vytvořila digitální softwarové tržitě PLCnext Store.
PLCnext Store nabízí softwarové aplikace, se kterými můžete přímo a jednoduše rozšířit funkce PLCnext Control. Zvýšíte si tak efektivitu vývojářských procesů. Nabídka aplikace přitom sahá od knihoven softwaru ke zrychlení programování až po hotové naprogramované aplikace, ke kterým nepotřebujete žádné znalosti programování. Otevřený přístup obchodu umožňuje také poskytovatelům třetích stran, aby tam prodávali vlastní vyvinuté aplikace. V obchodu PLCnext Store najdete spoustu aplikací pro nejrůznější využití. Díky dynamicky rostoucím nabídkám jejich rozmanitost a možnosti použití neustále narůstají. Můžete bez omezení rozšiřovat i v budoucnu.
Nechte se inspirovat – obchod PLCnext Store nabízí inovativní řešení a kreativní nápady také pro velmi specifické požadavky.
Musíme lépe využívat potenciál, který máme k dispozici, pro rychlejší vývoj a více inovací. PLCnext Store je vytvořen, aby využíval kolektivní vědomosti celého oboru.
Ulrich Leidecker
Vaše výhody s PLCnext Technology
S PLCnext Technology může několik vývojářů různých generací v různých programovacích jazycích pracovat nezávisle na sobě na programu řídicí jednotky. Taky využijete výhody klasického světa PLC a otevřenost a flexibilitu PLCnext Technology pro rychlý vývoj komplexních aplikací.
Programové sekvence různých jazyků kombinujete libovolně v úkolech. Funkce zpracování úloh PLCnext Technology přihlášená k patentu umožňuje provádět programovou rutinu různého původu jako klasický kód PLC IEC -61131 – vaše programy ve vyšším programovacím jazyce jsou automaticky deterministické. Platforma zajišťuje konzistentní datovou výměnu a synchronní provedení programovacího kódu.
PLCnext Technology umožňuje libovolné kombinace nezávislých, různě vytvořených programových částí a kompletních aplikací podle vašeho přání. Použití softwaru Open Source a aplikací zvyšuje efektivitu vašich vývojových procesů. Můžete i v budoucnu rozšiřovat bez omezení.
PLCnext Technology umožňuje integraci aktuálních a budoucích rozhraní a protokolů pro otevřenou komunikaci ve značně zesíťovaných systémech automatizace. Nové obchodní modely založené na IoT realizujete díky přímému připojení ke cloudovým službám a databázím.
Otevřenost PLCnext Technology umožňuje využití vašeho oblíbeného programovacího jazyka bez ohledu na to, zda se jedná o IEC 61131 nebo vyšší programovací jazyk. Ve vašem známém vývojovém prostředí, jako jsou PLCnext Engineer, Matlab Simulink, Eclipse nebo Visual Studio, pohodlně vytvoříte své individuální řešení.
Projekty uskutečněné díky PLCnext Technology
PLCnext Technology není jen velká vize. Už dnes pomáhá realizovat mnoho projektů z nejrůznějších oborů. Díky nápadům naší komunity řídíme vaření piva nebo v reálném čase odstraňujeme plevel z kolejiště. Pořád je toho mnoho co objevovat.
Velmi nám záleží na IT bezpečnosti a vždy se staráme, aby odpovídala aktuálním nejpřísnějším nárokům.