Vyzkoušet ve 3D
Podívejte se na nabíjecí zástrčku NACS zvlášť podrobně. Pomocí volného přiblížení a otáčení si můžete produkt prohlédnout ze všech stran.
Důležitost Severoamerického standardu pro nabíjení podle SAE J3400 stále roste a v dlouhodobém horizontu nahradí standard CCS typu 1 podle SAE J1772. Přechod na systém NACS proto bude hrát ústřední roli v elektrifikaci dopravního sektoru a rozvoji nabíjecí infrastruktury v USA, Kanadě a Mexiku. Jako zkušený specialista na technologie nabíjení pro elektromobilitu dodáváme nabíjecí kabely NACS s certifikací SAE a UL a nabíjecí zásuvky elektromobilu NACS, které splňují nejvyšší požadavky – od nabíjení střídavým proudem až po High Power Charging.
Naše střídavé nabíjecí kabely NACS řady CHARX connect eco 100% odpovídají normám a vyznačují se osvědčenou průmyslovou kvalitou a maximální bezpečností. S robustními nabíjecími zástrčkami NACS se snadno pracuje a umožňují nabíjení střídavým proudem ve dvou výkonových třídách 50 A a 80 A.
Podívejte se na nabíjecí zástrčku NACS zvlášť podrobně. Pomocí volného přiblížení a otáčení si můžete produkt prohlédnout ze všech stran.
Stejnosměrné nabíjecí kabely NACS řady CHARX connect professional umožňují nechlazené nabíjení High Power Charging (HPC) s výkonem 500 kW v režimu posilovače, nebo 375 kW trvale. Nabíjecí kabely, které jsou ve 100% souladu s normami, přesvědčí mimořádně vysokou bezpečností a ergonomií při rychlonabíjení.
Prohlédněte si nabíjecí zástrčku NACS DC zvlášť podrobně. Pomocí volného přiblížení a otáčení si můžete produkt prohlédnout ze všech stran.
Naše nabíjecí kabely NACS se vždy vyznačují vizuálně atraktivním a ergonomickým designem.
Zvláštností stejnosměrného nabíjecího kabelu NACS je tradiční design zástrčky společnosti Phoenix Contact s odsazenou rukojetí. Umožňuje nejen bezpečnější a pohodlnější manipulaci, ale také zajišťuje přerušení tepelné vazby se zahřátými povrchovými plochami, což rovněž zvyšuje bezpečnost používání.
Střídavými nabíjecími kabely NACS se také velmi snadno manipuluje díky jejich kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti v kombinaci s robustním provedením.
V souladu s normou UL 2251 jsou naše střídavé a stejnosměrné nabíjecí zástrčky NACS vybaveny ochranou proti dotyku prstem, která splňuje požadavky stupně krytí IPXXB. Tato ochrana proti dotyku je realizována pomocí vyčnívajících kolíků ve výkonových kontaktech. Tím je zabráněno úrazům elektrickým proudem, ke kterým dochází náhodným dotykem kontaktů.
Zvláštností naší ochrany proti dotyku prstem jsou plně oplášťované plastové krytky kolíků, které zajišťují bezpečné a trvalé uchycení. Tím se zabrání uvíznutí krytky v nabíjecí zásuvce elektromobilu a předejde se nákladným výpadkům nabíjecí stanice.
Naše nabíjecí zástrčky NACS jsou k dispozici skladem s vyraženým logem společnosti Phoenix Contact a s neosazeným kabelem v některé z dostupných standardních délek.
Na požádání vám můžeme nabídnout širokou škálu služeb pro individualizaci a osazení vašich střídavých a stejnosměrných nabíjecích kabelů – přesně podle vašich požadavků na označení a montáž:
Nabíjecí zásuvky NACS řady CHARX connect universal s certifikací UL a v souladu s normou SAE představují dokonalé nabíjecí rozhraní pro střídavý a stejnosměrný proud pro užitková vozidla všeho druhu. S proudem 800 A v režimu posilovače umožňují High Power Charging s krátkými nabíjecími zastávkami a hospodárné využití vozových parků.
Podívejte se na nabíjecí zásuvku elektromobilu NACS zvlášť podrobně. Pomocí volného přiblížení a otáčení si můžete produkt prohlédnout ze všech stran.
Výkonové kontakty našich nabíjecích zásuvek se vyznačují mimořádně stabilním připojením izolačních krytů. I při extrémních teplotách odolávají výrazně vyšším tažným silám než srovnatelné výrobky – což je rozhodující výhoda pro maximální bezpečnost a trvanlivost. To potvrzuje i studie „Pull Force Evaluation of CCS Insulated End Caps“ konsorcia ChargeX, publikovaná jménem amerického ministerstva energetiky, v níž jsme uvedeni jako „výrobce A“. Naše technologie je proto „nejlepší ve své třídě“ a představuje měřítko pro budoucí testovací postupy.
Naše nabíjecí zásuvky elektromobilů NACS lze objednat v množství 1 nebo více kusů, takže jsou ideální pro malé série, kusovou výrobu a konstrukci prototypů užitkových vozidel a mobilních strojů.
Nabíjecí zásuvky jsou k dispozici s kabely VN o délce 2 m a 5 m. Další kabely o délce až 20 m jsou možné na vyžádání.
Integrovaný topný systém spolehlivě zabraňuje zamrznutí aretačního čepu, takže zástrčku lze po dokončení nabíjení vytáhnout, i když je nabíjecí rozhraní zamrzlé.
Patentovaný topný systém využívá samoregulační topná tělesa pro maximální bezpečnost a účinnost. To zajišťuje bezpečné a bezproblémové nabíjení i za extrémních povětrnostních podmínek.
Námi navržená nabíjecí zásuvka elektromobilu NACS se díky shodné geometrii šroubů a shodným rozměrům hodí přímo do stávajících instalačních prostorů pro nabíjecí zásuvky typu 1 AC. To vám usnadní přechod na nový systém a ušetří práci na vývoji.
Je však nutné přizpůsobit technologii nabíjení ve vozidle, protože v systému NACS jsou kombinovány kabely střídavého a stejnosměrného proudu.
V případě nutnosti údržby lze nabíjecí zásuvku NACS snadno vyměnit díky oddělitelným VN kabelům a servisním krytkám.
Signální vedení – jak pro 4pólový pohon, tak pro 8pólové rozhraní NN (CP, PP, teplotní senzorika a topné těleso) – jsou rovněž zásuvná, a je tedy zajištěna snadná údržba.
Naše vývojové týmy každý den pracují na dalších produktových inovacích pro Severoamerický nabíjecí standard (NACS). Zde můžete zjistit, kdy lze očekávat jednotlivé produkty NACS od společnosti Phoenix Contact:
Zkratka NACS znamená North American Charging Standard, byla vyvinuta společností Tesla, od konce roku 2023 je standardizována jako SAE J3400 a kombinuje nabíjení střídavým proudem a nabíjení stejnosměrným proudem v kompaktním Design-in. Systém NACS přijímají téměř všichni výrobci automobilů pro americký trh, například Ford, GM, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Rivian a Volvo, a je také považován za budoucí standard pro nabíjecí infrastrukturu v Severní Americe, zejména v USA, Kanadě a Mexiku. Z. Například nabíjecí sítě Electrify America a Electrify Canada se převádějí na NACS.
Nabíjecí kabely s konektory NACS umožňují nabíjení střídavým proudem a nabíjení stejnosměrným proudem elektromobilů s nabíjecí zásuvkou pro elektromobily v souladu s normou SAE J3400. Nabíjecí kabel NACS může přenášet napětí až 1 000 V a proudy 500 A a více. Nabíjecí zásuvka CCS je kompaktnější a ergonomičtější než nabíjecí zásuvka CCS typu 1 a k nabíjení elektromobilů se vstupem NACS není nutný adaptér z NACS na CCS1. Phoenix Contact je dodavatelem robustního nabíjecího kabelu NACS s certifikací UL-2251, který je určen pro náročné průmyslové použití.
Vstup NACS je rozhraní na straně vozidla, které umožňuje nabíjení pomocí zástrček NACS podle normy SAE J3400. Podporuje nabíjení střídavým proudem i nabíjení stejnosměrným proudem a je určen pro vysoké napětí až 1 000 V a proudy 800 A a více. Nabíjecí zásuvka NACS, jako je ta od Phoenix Contact, je certifikována podle norem UL 2251 a IEC 62196-1 a nabízí vysoký stupeň krytí, například IP67 a IP6K9K. Díky své kompaktní konstrukci a vysoké nosnosti jsou obzvláště vhodné pro moderní elektromobily a budoucí vysoce výkonné aplikace, jako jsou užitková vozidla.
Jako zkušený a dlouholetý specialista na technologie pro elektromobilitu nabízí společnost Phoenix Contact konektory a vstupy NACS s certifikací UL-2251 a v souladu s normou SAE-J3400 pro nabíjení střídavým proudem a nabíjení stejnosměrným proudem elektromobilů. Nabíjecí infrastruktura a výrobci vozidel těží z mimořádně vysoké kvality, bezpečnosti a odolnosti. Robustní, ergonomický Design-in, vysoká proudová kapacita a možnosti přizpůsobení zajišťují spolehlivá technická řešení a poskytují uživatelům bezproblémové, pohodlné a prvotřídní nabíjení.
Od svého založení v roce 2013 je společnost Phoenix Contact E-Mobility specialistou na technologii nabíjení pro elektromobilitu v rámci skupiny Phoenix Contact. S více než 800 zaměstnanci po celém světě a 25 výrobními linkami o rozloze 33 200 m² nabízíme více než 500 produktů pro vytvoření síťové nabíjecí infrastruktury a elektrifikaci vozidel všeho druhu. Díky certifikaci IATF splňuje společnost vysoké požadavky automobilového průmyslu.
Spolu s předními výrobci automobilů a TÜV SÜD jsme od roku 2015 jedním ze zakládajících členů iniciativy CharIN (Charging Interface Initiative). Organizace má více než 300 členů a je předním světovým sdružením, které prosazuje jednotné standardy pro nabíjení, jako je Combined Charging System (CCS), severoamerický nabíjecí standard (NACS) a Megawatt Charging System (MCS).