Vše pro vaši nabíjecí infrastrukturu pro elektromobilitu

Vyžádat si konzultaci

Jste výrobce, systémový integrátor nebo provozovatel nabíjecí infrastruktury a chcete společně s námi realizovat svůj příští projekt? Rádi vám poradíme!


Žena nabíjí svůj Volkswagen ID.3 u nabíjecí stanice HPC

Inovativní technologie nabíjení od jednoho dodavetele

Vybavte svá nabíjecí místa produkty CHARX od společnosti Phoenix Contact: naše kompletní nabídka od nabíjecích kabelů CCS až po systém správy zátěže tvoří základ vysoce výkonné nabíjecí sítě pro elektromobily. Naši odborníci vám pomohou při vytvoření koncepce a plánování vašeho řešení nabíjení – ať už se jedná o domácí nabíječky AC, nebo rychlonabíjecí stanice HPC.

Seznamte se s naším širokým portfoliem nabíjecí infrastruktury Jako výrobce komponent pro nabíjecí stanice elektromobilů dodáváme kompletní vybavení pro nabíjecí stanice a domácí nabíječky

Elektromobil u nabíjecí stanice vybavené komponentami od společnosti Phoenix Contact
Nabíjecí kabely AC
CHARX connect – nabíjecí kabely režimu 3 k nabíjení střídavým proudem až 26 kW – ergonomické, robustní a vysoce kvalitní
Přejít k nabíjecím kabelům AC
Nabíjecí kabely AC
Ovládací panely
Dotykové ovládání nabíjecích stanic a terminálů a vizualizace nabíjecích procesů pomocí panelů s rozhraním HMI vhodných pro venkovní použití
K rozhraním HMI
Ovládací panely
Řízení nabíjení a zátěže
CHARX manage – pohodlná správa nabíjecích míst nebo systémů nabíjecích stanic a inteligentní rozdělování zátěže
Přejít k řízení nabíjení a zátěže
Řízení nabíjení a zátěže
Napájecí zdroje
Spolehlivě napájejte komponenty nabíjecí stanice 24 V pomocí napájecích zdrojů – pro stabilní provoz
Přejít k napájecím zdrojům
Napájecí zdroje
Elektroměry
Měřte spotřebu energie pomocí přístrojů se schválením MID, abyste mohli nabíjení přesně vyúčtovat
K elektroměrům
Elektroměry
Nabíjecí zásuvky AC
CHARX connect – nabíjecí zásuvky pro přenosné nabíjecí kabely v režimu 3 s LED ukazatelem stavu a měřením teploty
Přejít k nabíjecím zásuvkám AC
Nabíjecí zásuvky AC
Přepěťová ochrana
CHARX protect – chraňte nabíjecí místa a elektromobily před poškozením v důsledku zásahu bleskem a spínacích operací
Přejít k přepěťové ochraně
Přepěťová ochrana
Označovací materiál
Přehledné označování nabíjecích stanic, komponent a vodičů – pro větší bezpečnost a orientaci
K označovacímu materiálu
Označovací materiál
Robustní konektory
Vybavte mobilní nabíjecí stanice připojením Plug & Play – pro přenos signálů, dat a výkonu v jednom konektoru
Přejít k robustním konektorům
Robustní konektory
Komponenty pro výrobce přístrojů
Inovativní a vysoce kvalitní pouzdra elektroniky, svornice a konektory desek plošných spojů pro výrobu přístrojů
K přístrojovým komponentám
Komponenty pro výrobce přístrojů
Řídicí jednotky nabíjení DC
CHARX control professional – vysoce výkonná řídicí jednotka nabíjení pro moderní nabíjecí stanice CHAdeMO a CCS
Přejít k řídicím jednotkám nabíjení DC
Řídicí jednotky nabíjení DC
Řídicí jednotky nabíjení AC
CHARX control modular – mimořádně kompaktní a volně škálovatelná řídicí jednotka nabíjení v režimu 3 s otevřenou platformou Linux
Přejít k řídicím jednotkám nabíjení AC
Řídicí jednotky nabíjení AC
Komunikační technika
Propojení nabíjecích stanic do sítě, jejich integrace do systémů správy a backendu a ochrana proti kybernetickým útokům
Ke komunikační technice
Komunikační technika
Nabíjecí kabely DC
CHARX connect – nabíjecí konektory GB/T a CCS pro rychlonabíjení až 500 kW (High Power Charging)
Přejít k nabíjecím kabelům DC
Nabíjecí kabely DC
Instalační a montážní materiál
Rychlé a bezpečné upevnění a propojení všech komponent – pro větší pořádek v nabíjecí stanici
K instalačnímu materiálu
Instalační a montážní materiál
Řadové svornice
K napájení a interní distribuci napětí a signálů – s volným výběrem technologie připojení
K řadovým svornicím
Řadové svornice
Chladicí jednotka
Pro naše nabíjecí kabely HPC nabízíme náležitou chladicí jednotku pro účinný a bezpečný provoz chladicího okruhu
K chladicí jednotce
Chladicí jednotka
Výkonová elektronika DC
CHARX power – výkonové moduly pro účinné a škálovatelné napájení rychlonabíjecích stanic stejnosměrným proudem
Přejít k výkonové elektronice DC
Výkonová elektronika DC
Poradenský rozhovor o produktech elektromobility

Rychlá cesta k individuálnímu řešení nabíjecí infrastruktury Všechny produkty a odborné poradenství z jednoho zdroje

Podporujeme vás při vývoji řešení vašeho nabíjení: prostřednictvím kompletního portfolia, profesionálního poradenství při výběru produktů a inženýringu, praktickými příklady použití a odbornými znalostmi. V případě potřeby vyvíjíme také řešení na zakázku nebo nové technologie. Jsme tu pro vás na celém světě – i ve vaší blízkosti.

Montáž a propojení nabíjecí stanice

Snadná instalace, uvedení do provozu a údržba nabíjecí stanice Ušetříte čas, místo i náklady

Díky jednotnému modulárnímu provedení produktu a technice připojení push-in bez použití nástrojů nainstalujete a propojíte komponenty v nabíjecí stanici rychle, pohodlně a prostorově úsporně. Speciální stěnová průchodka zajišťuje snadnou montáž nabíjecího kabelu HPC. S vyměnitelnými komponentami nenáročnými na údržbu ušetříte čas a náklady při servisních úkonech.

Pomocí technologie High Power Charging (HPC) můžete nabít elektromobil za několik minut

Rychlé, bezpečné a vysoce dostupné nabíjecí stanice pro elektromobily Zajistěte nepřetržitý provoz svých nabíjecích míst

Jakožto průkopníci technologie rychlonabíjení vyvíjíme perspektivní technologie jako High Power Charging (HPC), a poskytujeme tak krátké doby nabíjení vhodné každodenní používání. Spolehlivé zásuvné nabíjecí systémy a řídicí jednotky, velmi výkonné napájení, ochranné přístroje a produkty pro kybernetickou bezpečnost zajišťují bezpečný, úsporný a nepřetržitý provoz vaší nabíjecí infrastruktury.

Správa nabíjecího parku v řídicí centrále

Inteligentní správa nabíjení a maximální transparentnost Propojte a řiďte svůj nabíjecí park

Propojte svá nabíjecí místa do sítě pomocí komunikativních produktů, otevřených standardních protokolů a zavedených rozhraní, například Modbus/TCP, REST, MQTT nebo OCPP (Open Charge Point Protocol). Vytvořte pohodlné řízení a transparentní monitorování svého nabíjecího parku včetně dynamického řízení zatížení a bezproblémové integrace do systémů správy budov a backendu. Údaje o stavu a využití nabíjecího konektoru vám navíc umožní plánovat údržbu preventivně a v závislosti na opotřebení.

Parkovací garáž s mnoha nabíjecími místy

Investice zabezpečené dobudoucna a flexibilní rozšíření Investujte podle potřeb

Podle počtu, nabíjecího výkonu a rozsahu funkcí vašich nabíjecích míst si z našeho škálovatelného portfolia vyberte nejvhodnější kombinaci produktů. Díky modulárním řídicím jednotkám a výkonové elektronice, odstupňovaným softwarovým licencím a bezdrátovým aktualizacím budete nejlépe připraveni na budoucí vývoj a rozšiřování vašeho nabíjecího parku.

Čistě elektrická mobilita je klíčovým faktorem na cestě k All Electric Society. Pohodlný a uhlíkově neutrální proces nabíjení vyžaduje nejen rychlou nabíjecí síť pro elektromobily, ale také propojení s ostatními sektory. S našimi vysoce výkonnými a inteligentními produkty CHARX vás připravíme na elektromobilitu zítřka – udržitelnou, praktickou a propojenou do sítě.

Joachim Pucker, Senior Director Market Segment Infrastructure, Phoenix Contact E-Mobility GmbH
Joachim Pucker

Rozumíme vašim aplikacím S naším škálovatelným portfoliem uskutečníte každé řešení nabíjení – od domácích nabíječek až po rychlonabíjecí park

Typické oblasti použití nabíjecí infrastruktury
Firmy
Možnost nabíjení pro zaměstnance, hosty a vozový park – integrovaný do budovy – a správa energií
Firmy
Města a obce
Celoplošné nabíjecí sítě pro snížení emisí a zachování kvality života v chytrých městech
Města a obce
Hotely, obchody a restaurace
Možnost nabíjení jako přidaná hodnota pro hosty a cesta k udržení zákazníků
Hotely, obchody a restaurace
Nájemní byty
Nabíjecí stanice pro nájemníky s rozložením zátěže a jednoduchým vyúčtováním
Nájemní byty
Rodinné domy
Jednoduché nabíječky v garážích a krytých stáních
Rodinné domy
Parkoviště a parkovací domy
Velké množství nabíjecích bodů a vyúčtování, popř. s centrálním terminálem
Parkoviště a parkovací domy
Vozové parky
Řešení nabíjení pro autobusové a dopravní společnosti a společnosti provozující taxislužby
Vozové parky
Čerpací stanice a odpočívadla
Rychlé nabíjení DC s vysokým výkonem během několika minut
Čerpací stanice a odpočívadla

Typické příklady použití a vaše požadavky Každá aplikace nabíjecí infrastruktury klade zvláštní požadavky na nabíjecí výkon a rozsah funkcí

Firmy
Hotely, obchody a restaurace
Rodinné domy
Nájemní byty
Firmy

Hotely, obchody a restaurace

Rodinné domy

Nájemní byty

Nabíjení AC ano, 11 kW ano, 11 kW ano, 11 kW ano, 22 kW
Nabíjení DC volitelně, 22 kW volitelně, 22 kW volitelně, 50 kW ano, 50 kW
Ovládání dotykem nebo tlačítky ano, na centrálním terminálu
Autorizace uživatelů, např. pomocí RFID ano ano
Řízení zátěže ano ano
Vyúčtování prostřednictvím OCPP volitelně volitelně
Dálková údržba prostřednictvím DSL nebo mobilního rádiového spojení volitelně
Integrace do systémů správy budov a energie volitelně volitelně volitelně volitelně

Typické příklady použití a vaše požadavky

Čerpací stanice a odpočívadla
Parkoviště a parkovací domy
Vozové parky
Města a obce
Čerpací stanice a odpočívadla

Parkoviště a parkovací domy

Vozové parky

Města a obce

Nabíjení AC ano, 22 kW ano, 22 kW ano, 22 kW ano, 22 kW
Nabíjení DC volitelně, 150 kW volitelně, 22 kW ano, 500 kW HPC ano, 500 kW HPC
Ovládání dotykem nebo tlačítky volitelně, na každé nabíjecí stanici ano, na centrálním terminálu ano, na každé nabíjecí stanici ano, na každé nabíjecí stanici
Autorizace uživatelů, např. pomocí RFID ano ano ano ano
Řízení zátěže ano ano ano
Vyúčtování prostřednictvím OCPP ano ano volitelně ano
Dálková údržba prostřednictvím DSL nebo mobilního rádiového spojení ano ano ano ano
Integrace do systémů správy budov a energie ano ano ano

Uvedené nabíjecí výkony a funkce představují doporučení pro typické aplikace. V konkrétních případech se musí přehodnotit podle potřeb zákazníka.

Nový rozměr rychlonabíjení
High Power Charging
Dojezd 100 kilometrů při 3- až 5minutovém nabíjení: naše technologii High Power Charging (HPC) znamená revoluji v technologii rychlonabíjení. Dlouhé nabíjecí doby elektromobilů tak patří minulosti. Zjistěte více o tom, jak tato technologie funguje.
Více informací o High Power Charging
Nabíjecí park HPC s elektromobily
Nabíjecí konektor AC s logem zákazníka

Rádi vás podpoříme Přehled naších služeb a podpor

Nejsme jen dodavatelé komponent – také vás podpoříme při vývoji vašeho projektu nabíjecí infrastruktury:

  • Poradenství při výběru produktů a inženýringu
  • Poskytování ukázkové dokumentace pro nabíjecí stanice elektromobilů
  • Podpora při integraci backendových systémů, systému správy budov a energií, při integraci sítě a při využívání obnovitelných zdrojů energie pro ekologické nabíjení
  • Výroba nabíjecích kabelů se stupňovitým řezem, osazených nebo zalisovaných, s logem zákazníka na nabíjecím konektoru
  • V případě potřeby také vývoj individuálních řešení nebo nových technologií
Sídlo společnosti Phoenix Contact E-Mobility GmbH v Schieder-Schwalenbergu v Severním Porýní-Vestfálsku

O Phoenix Contact E-Mobility Jsme kompetenčním centrem pro elektromobilitu

Společnost Phoenix Contact E-Mobility GmbH se roku 2013 vyčlenila z mateřského koncernu Phoenix Contact – firmy s dominantním postavením na světovém trhu průmyslové automatizace a elektrotechniky se 17 600 zaměstnanci po celém světě – a od té doby sídlí ve městě Schieder-Schwalenberg v Severním Porýní-Vestfálsku nedaleko hlavního sídla mateřské společnosti v Blombergu. Dnes má společnost s certifikací IATF více než 300 zaměstnanců. Jednateli společnosti jsou Michael Heinemann a Ralf Döhre.

Společnost Phoenix Contact E-Mobility nabízí pro rychle rostoucí trh s elektromobilitou široké portfolio nabíjecích technologií pro nabíjecí rozhraní pro elektromobily i pro nabíjecí infrastrukturu. Ve spolupráci s našimi zákazníky a celou řadou dalších součástí skupiny Phoenix Contact vznikají kompletní síťová řešení pro ekologickou mobilitu.

Společnost je známa především díky svým nabíjecím kabelům CCS (Combined Charging System) a vyvinutím kapalinou chlazené technologie HPC (High Power Charging), která umožňuje ultrarychlé nabíjení během několika minut.