Spojení vodičů v elektroinstalaci Snadné a rychlé spojení a rozvody vedení bez potřeby speciálního nářadí
- Úspora času až 80 % díky technologii připojení IDC, která nevyžaduje žádné speciální nářadí
- Vysoká spolehlivost díky robustnímu pouzdru ve stupni ochrany IP68/IP69, odolnost vůči nárazu IK07
- Flexibilní řešení s pevnými a výměnnými variantami a různými spojkami vedení a rozvaděči od 1,5 do 6 mm² s různým počtem pólů
Elektrikáři se denně věnují prodlužování vodičů a opravám poškozených kabelů. K úkolům technických pracovníků patří také připojování motorů rolet, žaluzií a markýz. Se spojkami vedení a konektory QPD je práce rychle hotová. Zářezový spoj IDC funguje bez odstraňování izolace a šroubů.
Díky robustnímu provedení je spojení chráněno před vnějšími vlivy, jako je tahové zatížení nebo vlhkost. A pokud je místo spojky vedení zapotřebí odbočka, použijí se rozvaděče T a H instalačního systému QPD. Systém je možné volitelně vybavit i výměnnými součástmi.
Víc než jen jeden instalační systém Nabízíme vám tři systémy. Chcete se dozvědět více?
Používejte instalační systém QPD s technologií rychlého přípojení IDC, ke které nepotřebujete žádné speciální nářadí. Nebo jednoduše zasuňte tuhé nebo ohebné vodiče s dutinkami do bodu připojení. Systém IPD s přípojkou push-in to umožňuje. Dáváte přednost osvědčenému šroubovému připojení? Pak sáhněte po instalačním systému PRC.
Přečtěte si o těchto třech systémech a objevte nové možnosti koncepce pro svůj rozvod energie.
Konektory QPD STAK 3 Osaditelný konektor je speciálně určen pro připojování motorů žaluzií, rolet a markýz.
- Velmi rychlá instalace bez pomoci nářadí díky připojení IDC
- Robustní vodotěsné pouzdro
- Kompatibilní se všemi klasickými přípojkami motoru pro markýzy a žaluzie
Instalační systém QPD S instalačním systémem QPD provedete rozvody energie rychle, snadno a levně.
- Připojení bez speciálního nářadí díky zářezovému spoji IDC QUICKON
- Flexibilní konstrukce rozvodu díky pevným a zásuvným přípojkám
- Optimální ochrana před vlivy prostředí