Co je dobré vědět ·
13.11.2024

Co je power-to-heat? Power-to-heat (PtH/P2H) popisuje postup, při kterém se elektrická energie přeměňuje na teplo. Toto teplo může být poskytováno pro přímé využití nebo může být dodáváno do systému akumulujícího teplo.

Větrné elektrárny, fotovoltaická zařízení a systémy ukládání energie pro technologii power-to-heat

Zkrácená verze

Technologie power-to-heat poskytuje možnost účinněji využívat nestálé a kolísavé obnovitelné zdroje energie. V průběhu roků se tato koncepce postupně vyvíjela, především ve spojení s pokrokem v oblasti technologií skladování a s rostoucí poptávkou po udržitelných energetických řešeních. Tvoří most mezi výrobou elektrické energie a teplárenstvím a přispívá k optimalizaci zásobování energií.

Solární panely před modrou oblohou

Jak funguje technologie power-to-heat?

Technologie P2H využívá k ohřevu vody nebo jiných médií elektrickou energii, většinou pocházející z obnovitelných zdrojů, jakými jsou vítr nebo slunce. To se uskutečňuje ve speciálních zařízeních power-to-heat, která jsou často vybavena elektrickými topnými tělesy nebo tepelnými čerpadly. Takto získávané teplo lze využívat v lokálních tepelných systémech nebo v dálkových teplovodech. Tím se optimalizuje integrace obnovitelných zdrojů energie do stávajícího energetického systému. Rozhodující výhodou je flexibilita: do systému jsou integrovány akumulační technologie a přeměněné teplo lze podle potřeby odebírat a znovu využívat. Zvyšuje se stabilita sítě a současně se snižují emise CO₂. Technologie power-to-heat je proto jednou z technologií power-to-X.

Systémy power-to-heat a dálkové zásobování teplem

Sítě dálkového zásobování teplem mohou účinně distribuovat teplo vyrobené prostřednictvím systémů P2H v městských aglomeracích. Právě v městských oblastech, kde je poptávka po teple obzvláště vysoká, umožňuje tato kombinace efektivní využití stávající infrastruktury s cílem dále snižovat závislost na fosilních palivech. Navíc takové systémy přispívají ke stabilitě sítě tím, že přebytečnou elektrickou energii přeměňují na teplo, které ukládají a které pak lze s časovým posunem podle potřeby dodávat do tepelných sítí. Podniky a obce z toho mají nejen ekonomický prospěch v podobě snižování provozních nákladů, nýbrž také současně významně přispívají k ochraně klimatu.

Střecha domu se solárními panely pro ptechnologii power-to-heat

Technologie power-to-heat v rodinném domě

Majitelé domů mohou využívat teplo generované prostřednictvím systémů PtH k ohřevu vody nebo k vytápění místností. V rodinných domech se tato technologie často používá v kombinaci s fotovoltaickými zařízeními. Systém může sloužit jako doplněk k tradičním metodám vytápění a poskytuje možnost snížení nákladů na vytápění, jelikož je zapotřebí méně fosilních paliv. Aby bylo možné přesně splnit individuální požadavky na energii, lze výrobu tepla optimalizovat integrací inteligentních řídicích systémů. Technologie power-to-heat tedy poskytuje udržitelnou, nákladově efektivní a ekologickou alternativu vytápění v domácnostech, která může přispívat k snižování zatížení veřejné elektrické sítě.

Průmyslové zařízení a nádrže u moře s technologií PtH

Power-to-heat v průmyslu

Zejména v energeticky náročných odvětvích, jakými jsou chemický a ocelářský průmysl, může tato technologie přispívat k optimalizaci spotřeby energie. Vyrobené teplo lze využívat ve výrobních procesech, např. k výrobě páry nebo sušení materiálů. Systémy power-to-heat poskytují nejen ekologické výhody, nýbrž také ekonomické pobídky, jelikož snižují náklady na energii a umožňují dosahování zákonných cílů v oblasti ochrany klimatu. Zvyšuje se flexibilita průmyslového zásobování energií, což je důležitý faktor v době kolísavých cen energie. Podniky mohou zvýšit svou konkurenceschopnost a zároveň významně přispět k energetickému přechodu.

Klíčová role při energetickém přechodu

Technologie power-to-heat sehrává klíčovou roli při energetickém přechodu. Přebytečnou elektrickou energii přeměňuje na teplo, čímž stabilizuje využívání solární a větrné energie. Tím se optimalizuje využití sítě a zvyšuje bezpečnost zásobování. Technologie P2H snižuje emise skleníkových plynů tím, že nahrazuje fosilní paliva, a podporuje flexibilitu energetického systému prostřednictvím inovativních řešení ukládání. Tato technologie spojuje odvětví výroby elektrické energie a tepla, podporuje decentralizaci energetického systému a usnadňuje přechod k udržitelnější energetické budoucnosti.

Přednosti

Technologie P2H integruje obnovitelné zdroje energie do stávajících systémů, snižuje emise CO₂ a zlepšuje stabilitu sítě tím, že dodává méně přebytků. Zvyšuje flexibilitu energetického systému, jelikož vyrobené teplo lze ukládat nebo využívat podle potřeby. To je obzvláště výhodné při kolísavé výrobě energie. Technologie PtH také snižuje náklady na dovoz energie a posiluje energetickou nezávislost prostřednictvím místních zdrojů. V konečném důsledku podporuje decentralizovaná energetická řešení a zvyšuje odolnost energetického systému, což je pro energetický přechod.

Shrnutí

Power-to-heat je perspektivní technologie, která umožňuje účelné využívání přebytečné elektrické energie v mnoha oblastech. Prostřednictvím přeměny této energie na teplo poskytuje technologie P2H nejen ekologické, nýbrž také ekonomické výhody, jelikož snižuje jak emise CO₂, tak i závislost na fosilních palivech. Technologie P2H má význam zejména v městských a průmyslových aplikacích, kde přispívá ke stabilizaci a optimalizaci stávajících sítí. Technologie power-to-heat nakonec rozhodujícím způsobem přispívá k energetickému přechodu tím, že podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie a posiluje odolnost energetického systému.

Autor: Phoenix Contact

E-mail:

Spojte se s našimi odborníky

„Rádi vám poradíme ohledně All Electric Society a propojení odvětví.“

Další příspěvky