Bezproblémové vedení provozu díky digitalizaci – s integrálním plánováním uděláte ve svých procesech revoluci
Proces, jakým se budovy dnes musí plánovat, stavět a provozovat, je nutné reorganizovat, aby se využil veškerý potenciál. Základem je z našeho pohledu vytvoření digitálního základu a reflexe procesů podle požadavků digitalizace.
Integrální plánování budovy
Komplexní nahlížení specializací
Ke stavbě inteligentní budovy, ve které jsou spolu síťově propojeny všechny různorodé specializace, je nezbytný plán týkající se komplexního designu systému budovy. Technická zařízení inteligentní budovy jsou spolu ve vzájemné interakci a vyměňují si informace k umožnění efektivního provozu. To předpokládá již během návrhu integrační plánování všech specializací technického vybavení budovy. Funkce různých produktů, systémů a zařízení musí být navzájem přizpůsobeny, aby bylo dosaženo co největšího užitku pro investory, uživatele a provozovatele.
Všichni účastníci daného procesu mají stejné chápání a koncepty flexibilního a efektivního využití prostoru a energie a integrálně plánují s minimálními vícenáklady efektivní provoz zařízení základního zásobování, jako jsou topení, větrání či klimatizace (HLK).