Solární vizualizace Škálovatelné řízení fotovoltaického parku
Náš portál slouží k vizualizaci zaznamenaných dat zařízení. Aby nedošlo ke ztrátě dat při monitorování a reportování, jsou data automaticky lokálně ukládána do mezipaměti, pokud mezi fotovoltaickým zařízením a portálem nastane výpadek internetového připojení. Otevřená systémová rozhraní poskytují možnost připojení ke stávajícím portálům. Pomocí automatizovaného algoritmu chyb umožňuje portál snižovat náklady na údržbu.
Vaše výhody
✓ Přehledné uspořádání všech prostředků díky ovládacímu panelu portálu
✓ Přehled různých fotovoltaických zařízení hostovaných ve vysoce zabezpečeném výpočetním středisku
✓ Snadné uvedení do provozu za pomoci automatické detekce všech zařízení parku
✓ Snížení nákladů na údržbu díky automatizovanému algoritmu výpadků
✓ Volitelně: zakázkový ovládací panel pro individuální podnikovou identitu
Dokonalý přehled o všech zařízeních
S naším portálem s intuitivním ovládáním budete mít dokonalý přehled o všech svých fotovoltaických zařízeních. V portálu se přehledně zobrazují veškerá důležitá data. Výrazně se tak zjednodušuje řízení provozu a údržba. Stoupá výnosnost zařízení. Máte také možnost porovnávat výnosy všech zařízení se skutečnými hodnotami záření ze satelitních monitorovacích dat.
Optimální servis
Mnoho stejně znějících chybových hlášení portál automaticky analyzuje pomocí inteligentních algoritmů. Chybová hlášení jsou uváděna v přehledu hlášení podle naléhavosti a závažnosti. Tím je zajištěno, že servisní tým zasáhne pouze při událostech kritických z hlediska výnosu. Dobudoucna se tak zabrání zbytečným servisním zásahům a plíživé ztráty výnosů se stanou minulostí.
Reporty zařízení jediným stisknutím tlačítka
Generujte automatizované reporty se všemi relevantními ukazateli, a dokládejte tak ziskovost zařízení. Reporty poskytují informace o nejdůležitějších datech solárního zařízení a o výkonu zařízení v poměru ke statické prognóze výnosů. Své reporty můžete ve formátu PDF automaticky odesílat e-mailem svým zákazníkům nebo investorům.
Maximální výnos díky bezpečnosti fotovoltaických zařízení
Společnost Phoenix Contact nabízí široké portfolio pro bezpečné a vysoce dostupné provozování fotovoltaických zařízení, od datové komunikace přes řízení napájení až po vizualizaci.
Přehled o produktivitě díky webové vizualizaci