Muž s tabletem v digitální továrně

Inteligentní a spolehlivá síťová infrastruktura jako základ vaší digitální továrny Smart Automation Network – koncept průmyslových sítí pro výrobu budoucnosti

Digitalizace a automatizace v rámci Průmyslu 4.0 způsobují nežádoucí komplikace ve chvíli, kdy se průmyslové sítě v průběhu času rozvinuly a nyní spočívají na zastaralé síťové technologii. Pokud chcete být připravení na digitální knihovnu, ideálním základem pro spolehlivý komunikační systém je strukturovaná a individuálně vytvořená síťová infrastruktura v kombinaci se síťovými a bezpečnostními komponentami. S řešením Smart Automation Network získáte:

  • síťové provedení vytvořené společně s vámi a přizpůsobené vašim požadavkům pro zajištění konkurenceschopnosti.
  • přizpůsobené, rozsáhlé a osvědčené síťové a bezpečnostní portfolio s moderními technologiemi.
  • inteligentní softwarové řešení pro síťový management provozu.
Smart Automation Network

Změna požadavků na síťové infrastruktury

V důsledku přechodu od tradiční pyramidy automatizace ke kyberneticko-fyzickým systémům se požadavky na sítě výrazně změnily. Jejich narůstající velikost a složitost zároveň zvyšuje nezbytnou šířku pásma pro spolehlivé použití v digitální výrobě. Aby bylo možné vyhovět změněným požadavkům na síťové infrastruktury, musí se provozovatel potýkat s následujícími obtížemi:

  • konstrukce strukturované sítě s výkonnými síťovými komponentami pro stanovení priorit dat a zamezení výpadkům výroby.
  • provoz gigabitové síťové infrastruktury pro rychlá spojení a připojení senzorů IoT a mobilních koncových zařízení.
  • zohlednění různých možností diagnostiky pro stálou optimalizaci sítí.
Sortiment produktů pro průmyslový ethernet

Konstrukce inteligentních a flexibilních síťových struktur

S využitím našich dlouholetých zkušeností a našeho rozmanitého sortimentu vám nabízíme vhodná řešení a služby pro přestavbu a konstrukci sítě vaší digitální továrny.

Produkty průmyslového ethernetu
Naše rozsáhlé portfolio obsahuje přepínače (řízené a neřízené), vodiče, zástrčky, štítky a software pro vytvoření ideálních a spolehlivých sítí z měděných vodičů a optických vláknen pro PROFINET a EtherNet/IP. Vše od jednoho dodavatele, a navíc bezpečné díky moderním technologiím firewallu.

Služby průmyslového ethernetu
S naší širokou nabídkou služeb vám můžeme poskytnout rozsáhlé poradenství k vašemu projektu, např. analýzu a konstrukci stávajících struktur nebo konstrukci nových sítí podle vašich potřeb.

Pomocí našich produktů a služeb průmyslového ethernetu jsme mohli do naší výrobní sítě rychle integrovat pracovní místa a zařízení, a současně vytvořit redundantní systémy. Při tomto postupu bylo možné jednoduše rozdělit sítě do segmentů a snadno rozšířit síťové infrastruktury.

Daniel Fiedler - Phoenix Contact, Manager Test Engineering
Daniel Fiedler
Průmyslové komunikační standardy

Továrna budoucnosti je bezdrátová

Na základě dlouholetých technických zkušeností a znalostí oboru nabízí společnost Phoenix Contact různá řešení pro inteligentní síť v digitální továrně.
Pro konstrukci inteligentních síťových infrastruktur ve své digitální továrně máte se „Smart Automation Network“ možnost:

  • minimalizovat doby výpadku tím, že svoji stávající síť společně s našimi experty optimalizujete nebo nově vytvoříte podle svých potřeb.
  • vybavit svoji výrobu nejmodernějšími sítěmi díky širokému produktovému portfoliu řízených nebo neřízených přepínačů a vhodných softwarových řešení.
  • vytvořit bezpečné síťové infrastruktury, abyste zabránili neoprávněným vstupům do výroby.
Individuální a škálovatelná řešení
Společně pro vás najdeme nejlepší řešení
Digitalizujte svoji továrnu a zůstaňte konkurenceschopní i do budoucna.
Kontaktujte nás
Zaměstnanec v digitální továrně