Spolehlivé řešení připojení pro moderní LED osvětlení
Společnost WE-EF Leuchten GmbH se rozhodla pro technologii připojení založenou na LED od společnosti Phoenix Contact
Společnost WE-EF Leuchten GmbH vyrábí svítidla pro všechny oblasti venkovního použití.
V různých oblastech použití přispívají moderní zdroje světla k bezpečnosti, příjemnému prostředí a pohodlí na ulicích a v budovách.
Při vývoji svých venkovních světel používá tato společnost výhradně technologii LED.
Díky řešení připojení od společnosti Phoenix Contact se svítidla snadno řídí, jsou spolehlivá a mají dlouhou životnost.
Spolehlivé řešení připojení pro moderní LED osvětlení
Profil zákazníka
Společnost WE-EF Leuchten GmbH se sídlem v dolnosaském Bispingenu vyrábí svítidla pro všechny venkovní oblasti a pro aplikace, které vyžadují zvlášť dobře chráněné osvětlení. Stěžejními body výroby jsou architektonické osvětlení a osvětlení ulic a náměstí. Produktový program zahrnuje stožárová a závěsná svítidla, nástěnná a stropní svítidla, sloupková svítidla a svítidla se soklem, reflektory, flutery a světlomety, vestavná zemní svítidla a ponorné bazénové osvětlení.
Vedoucí oddělení elektrotechnického vývoje Peter Oetjens představuje svítidlo WE-EF s připojením QPD
Použití
Do svého nového pouličního LED osvětlení chtěla společnost WE-EF začlenit kromě inteligentního LED ovladače také komunikační modul k přenosu dat inteligentních snímačů. „Pro projekt v Bielefeldu jsme zvolili zcela novou koncepci takzvané konstrukce předřadníku svítidla,“ popisuje vedoucí elektrotechnického vývoje Peter Oetjens.
„Elektronika se nebude montovat jako obvykle na stožár, ale přímo na těleso svítidla.“ Elektronické provedení odpovídá specifikacím konsorcia ZHAGA podle knihy 18. Projektanti a montážní pracovníci si tak mohou být jistí, že elektrické provedení, a tím pádem i instalace, bude jednotně fungovat po celém světě.
S rychloinstalačním systémem QPD ušetří montážní pracovníci až 80 % času na připojení
Řešení
Výkonovou kabeláž svítidel realizovali konstruktéři WE-EF pomocí rychloinstalačního systému QPD od společnosti Phoenix Contact. Výhoda principu jedoduchosti: díky osvědčenému zářezovému spoji IDC QUICKON mohou montážní pracovníci připojit vedení bez přípravy a bez speciálního nářadí přímo na místě. Elektrické připojení je tak provedeno bezpečně a velmi rychle.
V několika málo krocích jsou jednotlivá lanka vtažena do prefabrikovaných vedení vodičů konektoru, izolace se zde automaticky prořízne a vytvoří se spolehlivý elektrický kontakt. Po utažení převlečné matice konektor navíc automaticky vytvoří odlehčení od tahu.
Tento princip zkracuje dobu přípravy až o 80 % a spolehlivě eliminuje chyby připojení. Hlavní myšlenkou je, aby bylo možné toto řešení uvést snadno do provozu, aniž by se kvůli připojení muselo otevírat svítidlo nebo elektrický prostor. „Pro tuto funkci je systém QPD dnes již nepostradatelný,“ dodává Oetjens.
Snadná montáž a maximální spolehlivost – tato kritéria byla rozhodující také u vnitřní elektrické instalace stožárových svítidel. Pevně namontované výrobky odolávají po celá desetiletí větru a povětrnostním vlivům. Integrovaný elektrický systém přesto vyžaduje mnoho konstrukčních znalostí a zkušeností a také cit.
Svorky (vlevo) a konektory desky plošných spojů řady PTSM 0,5 jsou kompaktní, barevně stálé a vhodné pro technologii povrchové montáže
Vysoce výkonné LED diody jsou uloženy na desce plošných spojů, v závislosti na provedení svítidla až 144 kusů, zčásti ve vzdálenosti pouze 0,2 mm od sebe. U těchto malých vzdáleností již působí molekulární síly, které mohou LED diody při pájení přitahovat k sobě,“ objasňuje problematiku Oetjens. Kvůli velkému nákladovému tlaku při výrobě LED desek plošných spojů jsou přesto účinně automatizované procesy nenahraditelné: „Náročná ruční montáž je minulostí.“
Ideálním řešením připojení se proto rychle ukázaly svornice a konektory desky plošných spojů řady PTSM 0,5. Tato řada je speciálně navržena k používání v LED světlech a přináší tři obrovské výhody: kontaktní lišty a řadové svorky jsou při tepelném namáhání barevně stálé, a proto mohou být na desce plošných spojů připevňovány společně s LED diodami pomocí technologie povrchové montáže.
Bílé komponenty navíc nevytvářejí žádný barevný konstrast s rovněž bílou tištěnou maskou a za průhledným krytem nejsou viditelné.
Hardware umí vyrábět i jiní. U nás spočívá potenciál především v rozsahu funkcí a služeb.
Peter Oetjens, vedoucí oddělení elektrotechnického vývoje ve společnosti WE-EF Leuchten GmbH
Závěr
Díky aktivním elektronickým komponentám jako LED ovladače a předřadníku se z LED svítidel stávají inteligentní koncepce osvětlení. Pasivní elektromechanika umožňuje tyto koncepce osvětlení efektivně vyrábět, bezpečně zapojovat a spolehlivě provozovat. Tři důvody, proč výrobce osvětlení WE-EF z Bispingenu používá systém rychlé instalace QPD a připojení desek plošných spojů řady PTSM 0,5. „Hardware umí vyrábět i jiní. U nás spočívá potenciál především v rozsahu funkcí a služeb,“ vysvětluje Peter Oetjens. „Má představa byla, aby všechna naše světla byla inteligentní a připojitelná do sítě.“