Inteligentní automatizace s nízkými náklady
Smart Production – krok za krokem k inteligentní továrně
Aby bylo možné vyhovět současným předpisům v oblasti životního prostředí a zvýšit konkurenceschopnost, je třeba neustále zvyšovat standard automatizace výroby, a to i s ohledem na ekonomické aspekty.
Naše řešení inteligentní výroby Smart Production vám nabízí:
široké portfolio produktů a řešení pro efektivní automatizaci a funkční bezpečnost.
Inteligentní, konzistentní, flexibilní a otevřený standard automatizace.
Inteligentní přístupy ke spolupráci člověka a stroje i jednoduchou obsluhu a jednotné programování výrobních řídicích jednotek.
Zvýšení úrovně automatizace s ohledem na ekonomické aspekty
Pro inteligentní výrobu je třeba splnit nejrůznější požadavky, mj. ekologické řízení procesů, flexibilní výrobu až po velikost šarže 1 a kompletně zabezpečenou síť. Výroba ve vašem provozu bude stále rychlejší, efektivnější a bezchybná. S roustoucí automatizací ovšem také stoupají náklady. Kladou se vyšší nároky na znalosti a zkušenosti v oboru. Změna role člověka ve výrobě proto staví podniky před skutečné výzvy:
snížení nákladů na inženýring.
zajištění návratnosti investice (ROI).
jednoduché vytvoření procesů automatizace pro zaměstnance.
inteligentní spolupráce člověka a stroje při maximálních funkčních bezpečnostních standardech.
Jednoduchá a cenově výhodná automatizace
Automatizace se Smart Production Standard
Kompaktní řešení rozvaděče Smart Production Cabinet umožňuje řídit a monitorovat zařízení a stroje a vytvořit relevantní diagnostiku. Díky modulární konstrukci si můžete vybrat vhodnou kombinaci z předem připravených nebo individuálních konfigurací. Kromě toho můžete na základě tohoto konceptu vytvořit své vlastní řešení.
Smart Production Library zahrnuje kolekci funkčních modulů a vizualizačních prvků pro vytvoření vlastního otevřeného standardu automatizace. Bez hlubokých programátorských znalostí lze součásti a vizualizační prvky použít jako šablonu pro vaše individuální požadavky. Vizualizace založená na webovém serveru rozhraní HMI PLCnext je automaticky generována na základě pravidel z aplikačního programu a lze ji také individuálně rozšířit.
Vhodné koncepty školení a důkladný popis vás podpoří při společné nebo samostatné realizaci celosvětově použitelného standardu automatizace pro vaše zařízení a stroje. Hardwarová platforma řešení je založena na otevřené a výkonné platformě PLCnext.
Vzhledem ke změně role člověka ve výrobě je nutné vytvořit vhodná rozhraní MMI pro interakci mezi člověkem a strojem. Modulární obslužná stanice od společnosti Phoenix Contact spojuje nejvyšší nároky na odolnost a štíhlý ergonomický design s inteligentními a výkonnými možnostmi ovládání. Bez další nákladů na inženýring je možné do zařízení nainstalovat obslužné stanice Modular Operator Stations. Potřebujete pouze napájení a síťové připojení. Obslužné stanice jsou vybaveny počítačem IPC 65 a integrovaným webovým klientem (volitelně i s otevřeným operačním systémem Windows). Navíc se vyznačují škálovatelnou výkonností, velikostí obrazovky a různými ovládacími rozhraními (tlačítkový spínač, klávesnice, myš, RFID čtečka).
S naší koncepcí inteligentní výroby jsme mohli požadavek na zabezpečení zařízení pro robotické aplikace v naší výrobě splnit rychle, snadno a s nízkými náklady.
Na cestě k inteligentní továrně
Naše řešení Smart Production pro inteligentní výrobu vám poskytne:
vyšší dostupnost zařízení díky standardizovaným a ověřeným funkcím a rozsáhlé možnosti diagnostiky.
úspory nákladů na inženýring při vytvoření programu a uvedení do provozu za pomoci předem nakonfigurovaného aplikačního řešení PLC s rozsáhlými knihovnami.
redukci inženýringu u rozhraní HMI pomocí integrovaného generátoru rozhraní HMI až o 70 %.
možnost vytvoření celosvětového standardu automatizace, který spojuje maximální nároky na výkon a funkční vizi.
Individuální a škálovatelná řešení
Společně pro vás najdeme nejlepší řešení
Digitalizujte svoji továrnu a zůstaňte konkurenceschopní i do budoucna.