Technik u rotoru větrné elektrárny

Detekce námrazy na listech rotoru Inovativní měřicí technika

Námraza na listech rotoru nemusí ohrozit jen větrnou elektrárnu, ale také životní prostředí a osoby.

Společnost Phoenix Contact nabízí spolehlivý systém detekce námrazy na listech rotoru pro zvýšení efektivity vašich větrných elektráren. Náš systém měří tloušťku vrstvy možných ložisek námrazy a také teplotu přímo na povrchu rotorového listu.

Použití

Pro dosažení maximální efektivity větrných elektráren musí být zajištěn bezchybný stav zařízení. Za extrémních klimatických podmínek se však na listech rotoru může tvořit námraza. Padající kusy ledu mohou způsobit velké škody. Včasná detekce námrazy je důležitá k tomu, aby bylo možné zařízení v případě nebezpečí zastavit a spustit systém odmrazování. Díky rádiovému připojení snímačů je systém vhodný jak pro nové větrné elektrárny, tak pro dovybavení stávajících větrných elektráren.

Servisní technik se snímačem systému detekce námrazy v ruce před větrnou elektrárnou

Systém detekce námrazy: nezávislá senzorika

Systém detekce námrazy (Ice-Detection-System, ID-S) Řešení pro detekci námrazy

Systém detekce námrazy od společnosti Phoenix Contact měří tloušťku námrazy na listech rotoru a zajišťuje spolehlivý provoz vaší větrné elektrárny. Algoritmus vyhodnocování, certifikovaný společností DNV GL, rozhoduje o dalším provozu nebo zastavení provozu větrné elektrárny. Vyhodnocovací jednotka je dostupná jako kompletní řešení skříňového rozvaděče nebo jako integrovaný systém.

Snímač:
Snímače, které jsou jednoduše nalepeny, měří tloušťku vrstvy námrazy a teplotu na vnějším povrchu rotorového listu. Snímač je napájen přímo solární energií a doba zálohy činí až 1000 hodin.

Signály ze snímače jsou vysílány bezdrátově do vyhodnocovací jednotky v gondole. Dosah rádiového signálu činí až 250 m. S odpovídajícím počtem snímačů je systém vhodný pro automatický náběh provozu. Díky rádiovému připojení snímačů je systém vhodný jak pro nové větrné elektrárny, tak pro dovybavení stávajících větrných elektráren.

Servisní technik montuje snímač na list rotoru větrné elektrárny

Vhodné pro snadné dovybavení

Dodatečné vybavení:
Díky rádiovému připojení snímačů je systém vhodný jak pro nové větrné elektrárny, tak pro dovybavení stávajících větrných elektráren. Vybavte své větrné elektrárny inovativními dodatečně instalovanými řešeními. Společnost Phoenix Contact je spolehlivým partnerem pro optimalizaci údržby vašich systémů a trvalé zvyšování jejich efektivity.

Vaše výhody:

  • Spolehlivá detekce námrazy díky měření tloušťky vrstvy ledu na listech rotoru
  • Maximální výnos díky automatickému opětovnému rozběhu
  • Optimalizovaná regulace vyhřívání listů díky měření teploty
  • Přednastavené komponenty umožňují rychlé uvedení do provozu, k dispozici také jako dodatečné vybavení
  • Nezávislý provoz – není zapotřebí integrace do řídicí jednotky větrné elektrárny
Osobní kontakt
Zažádat o individuální řešení
Rádi vám poradíme a vyjasníme s vámi vaše specifické projektové požadavky.
Kontaktujte nás
Větrný tým společnosti Phoenix Contact v zimní krajině před větrnými elektrárnami