Muž ve výrobě s tabletem

Spolehlivá integrace chytrých zařízení do vaší sítě Connection of Smart Devices – bezpečné spojení a integrace inteligentních přístrojů a senzorů IoT

S přibývajícím síťovým propojením v rámci průmyslového internetu věcí ve výrobě roste význam mobilních koncových zařízení použitelných nezávisle na umístění pro konfiguraci, údržbu nebo zajištění informací. Kromě toho se stále častěji používají senzory IoT napájené z baterií, které disponují sítí, a proto se dají přímo integrovat. K tomu jsou zapotřebí infrastruktury, které umožňují jednoduchou integraci přístrojů prostřednictvím Wi-Fi a Bluetooth Low Energy. S našimi produkty a řešeními získáte:

  • možnost připravit rychlá, bezpečná a spolehlivá Wi-Fi spojení mezi stroji a mobilními koncovými zařízeními.
  • univerzální řešení pro integraci senzorů IoT napájených z baterie díky inteligentním senzorům Bluetooth Low Energy.
  • inteligentní nástroje pro implementaci zabezpečných dočasných přístupových bodů.
Connection of smart devices

Inteligentní senzory, chytré telefony a tablety v digitální továrně

V minulosti byly doporučení k činnosti a informace zaměstnancům ve výrobě a týmům údržby sdělovány převážně pomocí pevně instalovaných monitorů, kabelově propojených ovládacích panelů nebo tištěných příruček.
S nástupem kyberneticko-fyzických sítí a myšlenky průmyslového internetu věcí proniká do výroby stále více inteligentních přístrojů (chytré telefony, tablety, senzory). Provozovatel se proto musí vypořádat s následujícími úkoly:

  • vytvořit mezi chytrými přístroji a zařízením spolehlivou a rychlou bezdrátovou komunikaci pomocí Wi-Fi nebo Bluetooth Low Energy.
  • poskytnout možnost flexibilního a bezpečného připojení inteligentních přístrojů do digitální továrny.
  • zajistit správu přístupu k přístrojům tak, aby byly stroje a zařízení chráněné před neoprávněným přístupem.

Bezpečné spojení chytrých zařízení Jednoduché spojení s vašimi výrobními zařízeními

Produkt Průmyslový ethernet
Muž ve výrobě s tabletem
Bluetooth LE 1300
Produkt Průmyslový ethernet

Naše produkty Wi-Fi umožňují spolehlivou komunikaci s širokou šířkou pásma. Vyznačují se kompaktním provedením a vysokým dosahem, což využijete ve své celkové výrobě.

Vysoký dosah a kompaktní provedení rádiového modulu WLAN 1100 umožňují cenově výhodnou a prostorově úspornou instalaci do celkové výroby. Nabízí také zajištění místní sítě Wi-Fi (přístupový bod) a integraci do nadřazené sítě Wi-Fi.

Více informací o Wireless Ethernet
Muž ve výrobě s tabletem

Naše řadiče PLCnext umožňují snadno implementovat funkce, jako je otevření dočasných přístupových bodů, omezení přístupu pro chytrá zařízení, generování jedinečných hesel a jednoduché připojení přístrojů pomocí skenování QR kódu. Najdězte si náš software „WLAN for Mobile Devices“ přímo v PLCnext Store.

Stáhnout software
Bluetooth LE 1300

Se senzorem FL BLE 1300 můžete přístroje snadno spojit pomocí Bluetooth, přičemž výkon akumulátoru bude zatížen jen nepatrně.

Více informací o Bluetooth LE

Naše výroba využívá výhody tohoto řešení již dnes. Umožňuje mobilní přístup k vizualizaci výrobního stroje pomocí tabletu, aby bylo možné za účelem údržby ovládat akční členy ručně a z libovolného místa.

Lukas Wehage - Phoenix Contact, Průmyslový inženýr
Lukas Wehage
Inteligentní výroba

Přidaná hodnota pro vaši síťovou strukturu

Naše řešení „Connection Smart Devices“ vám nabízí:

  • rozsáhlý výběr produktů pro spolehlivé a bezpečné spojení prostřednictvím Wi-Fi.
  • inteligentní rozšíření vaší sítě díky využití Bluetooth Low Energy pro přístroje a senzory napájené z baterie.
  • Efektivní řešení pro spojení, konfiguraci a údržbu chytrých zařízení.
Individuální a škálovatelná řešení
Společně pro vás najdeme nejlepší řešení
Digitalizujte svoji továrnu a zůstaňte konkurenceschopní i do budoucna.
Kontaktujte nás
Zaměstnanec v digitální továrně