MCR digitální displej, pro měření a zobrazení normovaných signálů, 5místný displej
Multifunkční zobrazení procesu řady Field Analog zachycuje a dohlíží na analogové a teplotní signály, jako jsou proud, napětí, odporové teploměry a TC, i v oblasti s nebezpečím výbuchu. Aktuální procesní hodnoty jsou na podsvíceném displeji dobře čitelné. Sloupcový graf indikátoru procesu současně umožňuje rychlý přehled. Díky změně barvy displeje rychle rozpoznáte alarmy i z větší dálky.
Více informacíMCR digitální displej, pro měření a zobrazení normovaných signálů, 5místný displej
Procesní indikátor, multifunkční, ve vestavném pouzdru do rozvaděče pro dohled a zobrazení analogových měřených hodnot. Univerzální vstupy umožňují připojení proudu, napětí, RTD a TC. 2 výstupy reléového přepínače a 1 analogový výstup..
Adaptér na nosnou lištu pro digitální displeje v pouzdře 24x48 mm. Vhodné pro nosné lišty 35 mm dle EN 60715:
Digitální vysílač zadané hodnoty s ručním a automatickým lineárním vzestupem pro zadání proudových a napěťových signálů, 4místný displej
Komunikační odpor HART?, 250 Ω, ve spojení s digitálním displejem 2908781 FA MCR-DS-I-I-OLP, 2908782 FA MCR-FDS-I-I-OLP, 2908800 FA MCR-EX-DS-I-I-OLP nebo 2908801 FA MCR-EX-FDS-I-I-OLP
Ex i, Procesní indikátor napájený z výstupní smyčky pro montáž do rozvaděče. HART
Ex i, Procesní indikátor napájený z výstupní smyčky v polním pouzdru. HART
Sada pro montáž trubky pro procesní indikátor napájený z výstupní smyčky v polním pouzdře FA MCR(-EX)-FDS-I-I-OLP.
Procesní indikátor napájený z výstupní smyčky v polním pouzdru. HART
Procesní indikátor napájený z výstupní smyčky pro montáž do rozvaděče. HART
Multifunkční procesní zobrazení pro instalaci v poli
Analogové procesní zobrazení v poli získáte pro instalace v terénu a na ovládacím panelu. Přes univerzální vstupy lze snímat proud, napětí, RTD a TC. Rozsáhlá schválení umožňují i připojení senzorů v oblasti s nebezpečím výbuchu. Aktuální procesní hodnoty jsou na pětimístném podsvíceném displeji dobře čitelné. Sloupcový graf navíc umožňuje rychlý přehled. Alarmy rychle rozpoznáte i z větší dálky díky změně barvy.