Převodník na hlavici napájený z výstupní smyčky k přenosu signálů snímačů odporového teploměru a TC a snímačů odporu a napětí prostřednictvím 4 mA ... 20 mA. HART, Standardní konfigurace, Šroubové připojení
Teplotní převodníky Field Analog napájené ze smyčky zachycují a přeměňují signály teplotních senzorů, jako jsou odporové teploměry, termoelektrické články, snímače odporu a napětí, přímo v poli na normovaný signál. Pomocí komunikace HART přenášíte procesní data digitálně nebo parametrizujete vysílače na dálku. Naše teplotní převodníky jsou k dispozici pro montáž na nosnou lištu nebo jako hlavicový měřicí převodník.
Více informacíPřevodník na hlavici napájený z výstupní smyčky k přenosu signálů snímačů odporového teploměru a TC a snímačů odporu a napětí prostřednictvím 4 mA ... 20 mA. HART, Standardní konfigurace, Šroubové připojení
Adaptér na nosnou lištu pro měřicí převodník hlavy. Vhodný pro 35 mm nosnou lištu podle EN 60715.
Programovací adaptér s rozhraním USB a portem T, 2,4 m k programování modulů FA MCR-...-, MCR-...-LP-...- a MCR-...-HT-...
Teplotní převodník napájený z výstupní smyčky k přenosu až 2 signálů snímačů odporového teploměru a TC a snímačů odporu a napětí prostřednictvím 4 mA ... 20 mA. HART, Standardní konfigurace, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Svorky Push-in
Ex i, Teplotní převodník napájený z výstupní smyčky k přenosu až 2 signálů snímačů odporového teploměru a TC a snímačů odporu a napětí prostřednictvím 4 mA ... 20 mA. HART, Standardní konfigurace, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Svorky Push-in
Ex i, Teplotní převodník napájený z výstupní smyčky k přenosu až 2 signálů snímačů odporového teploměru a TC a snímačů odporu a napětí prostřednictvím 4 mA ... 20 mA. HART, Standardní konfigurace, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Šroubové připojení
Teplotní převodník napájený z výstupní smyčky k přenosu až 2 signálů snímačů odporového teploměru a TC a snímačů odporu a napětí prostřednictvím 4 mA ... 20 mA. HART, Standardní konfigurace, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Šroubové připojení
Ex i, Převodník na hlavici napájený z výstupní smyčky k přenosu signálů snímačů odporového teploměru a TC a snímačů odporu a napětí prostřednictvím 4 mA ... 20 mA. HART, Standardní konfigurace, Šroubové připojení
Ex i, Převodník na hlavici napájený z výstupní smyčky k přenosu až 2 signálů snímačů odporového teploměru a TC a snímačů odporu a napětí prostřednictvím 4 mA ... 20 mA. HART, Standardní konfigurace, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Šroubové připojení
Převodník na hlavici napájený z výstupní smyčky k přenosu až 2 signálů snímačů odporového teploměru a TC a snímačů odporu a napětí prostřednictvím 4 mA ... 20 mA. HART, Standardní konfigurace, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Šroubové připojení
Polní přístroje napájené ze smyčky: Pomocí displeje a polního pouzdra vizualizujete data na místě
S polními přístroji napájenými ze smyčky zachytíte a převedete signály odporových teploměrů, termoelektrických článků, snímačů odporu a napětí přímo v poli. Prostřednictvím integrované komunikace HART přenášíte procesní data digitálně nebo parametrizujete produkty na dálku. Kromě toho využijete displej a polní pouzdro z příslušenství pro vizualizaci hodnot na místě.