E-TMF (EX5)RL - Značkovače pro svorky
1196221

Značkovače pro svorky, pro THERMOMARK E.VARIO, Cívka, bílá (RAL 9010), nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.VARIO, způsob montáže: aretovat, Počet jednotlivých štítků: 1, délka role: 30 m, výška textového pole: 4,7 mm, šířka textového pole: 30000 mm

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku








Vaše výhody

Maximální efektivita: Úspora času až 70 % ve srovnání s ručními procesy potisku, rozdružování a aplikování, při konstantní délce doby cyklu
Efektivní skladování: Pomocí aplikátoru se, nezávisle na počtu různých roztečí, dají označovat celé svorkovnice s pouhými 2 materiály v nekonečném formátu
Vysoká flexibilita: Díky speciální geometrii nožů aplikátor perforuje a řeže flexibilní nekonečný materiál variabilně v rastru 3,5 mm ... 1000 mm, přesně na místě určeném popisovacím softwarem
Menší úbytek materiálu: není třeba měnit materiál, i když se tisknou různé rozteče.
Rychlé a přesné zacvaknutí: speciální geometrie patky zaručuje jednoduché, rychlé a polohově přesné zacvaknutí profilu do drážky štítku.
Snadné a pohodlné oddělování jednotlivých označovačů díky flexibilnímu materiálu