EMP-AL (49X15) - Značení přístrojů
0830778

Značení přístrojů, Hliníkový štítek, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, způsob montáže: aretovat, Počet jednotlivých štítků: 1, výška textového pole: 15 mm, šířka textového pole: 49 mm

Detaily výrobku








Vaše výhody

Popisky lze snadno, rychle a levně popsat pomocí BLUEMARK CLED
Hliníkové značení přístrojů k zasunutí do držáku označení
Označení z kovu, s vysokou pevností při nízké hmotnosti
Vyšší trvanlivost díky dekorativně eloxovanému povrchu