Upozornění:
Na základě současných výzev na globálním trhu zadávání veřejných zakázek je společnost Phoenix Contact bohužel nucena akceptovat kvalitu materiálu slitiny hliníku, u které může dojít k optickým odchylkám od jinak běžné, homogenní kvality povrchu. Toto nemá žádný vliv na kvalitu samotných hliníkových štítků a odolnost potisku. Jedná se čistě o optický efekt.
EMLP-AL (49X15)
-
Značení přístrojů
0830511
Značení přístrojů, Hliníkový štítek, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 1, výška textového pole: 15 mm, šířka textového pole: 49 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Popisky lze snadno, rychle a levně popsat pomocí BLUEMARK CLED
Hliníkové značení přístrojů k nalepení
Označení z kovu, s vysokou pevností při nízké hmotnosti
Vyšší trvanlivost díky dekorativně eloxovanému povrchu