FTP-3/3SL
-
Testovací zástrčka
1030005
Testovací zástrčka, počet pólů: 3, barva: šedá
Detaily výrobku
| Počet pólů | 3 |
| Potenciály | 3 |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 105 °C (max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
| teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
| Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
| Objednací číslo | 1030005 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | BE6 |
| Kód výrobku | BE6113 |
| GTIN | 4055626532745 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 22,222 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 22,222 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440313 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002255 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
-
FBS 3-8 - Zástrčný můstek 3030297
-
FBS 4-8 - Zástrčný můstek 3030307
-
FBSRH 2-8 - Zkratovací zástrčka 3033802
-
FBSRH 3-8 - Zkratovací zástrčka 3033803
-
FBSRH 4-8 - Zkratovací zástrčka 3033804
-
FBS 1/3-8 - Zástrčný můstek 3032363
-
FBS 2-8 CT - Zástrčný můstek 3033830
-
FBS 3-8 CT - Zástrčný můstek 3033831
-
FBS 4-8 CT - Zástrčný můstek 3033832
-
FBS 2-8 BU - Zástrčný můstek 3032567
-
FBS 3-8 BU - Zástrčný můstek 3032570
-
FBS 4-8 BU - Zástrčný můstek 3032583
-
FBS 5-8 BU - Zástrčný můstek 3032596
-
FBS 6-8 BU - Zástrčný můstek 3032677
-
FBS 10-8 BU - Zástrčný můstek 3032606
-
PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Zkušební zásuvná lišta 3026450
-
PSBJ-URTK 6 RD - Zkušební zásuvná lišta 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - Zkušební zásuvná lišta 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - Zkušební zásuvná lišta 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - Zkušební zásuvná lišta 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - Zkušební zásuvná lišta 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - Zkušební zásuvná lišta 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - Zkušební zásuvná lišta 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - Zkušební zásuvná lišta 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - Zkušební zásuvná lišta 3026448
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1052002
-
ZB 8 CUS - Proužky označovacích štítků 0825011
-
UC-TM 8 - Značkovače pro svorky 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Značkovače pro svorky 0824597
-
UCT-TM 8 - Značkovače pro svorky 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Značkovače pro svorky 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Značkovače pro svorky 1052413
-
TMT (EX9,5)R - Značkovače pro svorky 0828295
-
US-TM 100 - Značkovače pro svorky 0829255
-
RSCWE 6-3/4SL - Zkušební lišta 1029994
-
C-FCI 1,5/M3 - Vidlicová koncovka vodiče 3240032
-
C-FCI 2,5/M3 - Vidlicová koncovka vodiče 3240037
-
C-RCI 1,5/M3 - Kulaté kabelové oko 3240016
-
C-RCI 2,5/M3 - Kulaté kabelové oko 3240021
-
FAME-BAG 260 - Taška na zavěšení 3069520
-
FTP SCREW M3X4,5 - Šroub 3069467
Vaše výhody
Prostorově úsporné díky přeloženě uspořádaným zdířkám zkušební zástrčky
Jednoduché a časově úsporné díky funkčnímu složení spínacích operací
Hospodárné díky požadované, modulární konstrukci a použití standardizovaného příslušenství CLIPLINE complete
Automaticky vytvářený zkrat měniče a provedení s ochranou proti dotyku
poskytuje maximální bezpečnost při měření.
poskytuje maximální bezpečnost při měření.
Integrovaný robustní spínací kontakt je koncipován pro maximální požadavky, použití kvalitních materiálů i po mnohonásobném použití zajišťuje přenos signálních proudů
Maximální bezpečnost s předběžným a automatickým zkratem měniče
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno