Zkušební lišta - RSCWE 6-3/16
3969955

Zkušební lišta, jmenovité napětí: 400 V, typ připojení: Kulaté kabelové oko, 1. Patro, Jmenovitý průřez: 6 mm2, způsob montáže: Montáž na stěnu, barva: šedá


Detaily výrobku




Typ produktu Zkušební lišta
Počet pólů 16
Rozteč 8,2 mm
Počet přípojek 32
Počet řad 1
Potenciály 16
Izolační vlastnosti
Kategorie přepětí III

Zatěžovací rázové napětí 4 kV
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce 1,31 W
Zkušební rázové napětí 5 kV

Počet přípojek na jedno patro 32
jmenovitý průřez 6 mm²
1. Patro
Závit šroubu No 8 UNC
Utahovací moment 1,5 ... 1,8 Nm
válečkový kalibr A5
Přípojka podle normy IEC 60947-7-1
Průřez vodiče (ohebného) 0,5 mm² ... 10 mm²
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] 24 ... 8
2 vodiče se stejným průřezem, tuhé 0,5 mm² ... 6 mm²
2 vodiče se stejným průřezem, ohebné 0,5 mm² ... 6 mm²
Zatěžovací proud maximální 30 A (při průřezu vodiče 10 mm²)
Jmenovité napětí 400 V AC/DC
Jmenovitý průřez 6 mm²
Připojení kabelového oka DIN 46234:1980-03
Přípojka podle normy DIN 46234:1980-03
Průřez 0,5 mm² ... 10 mm²
Průměr ok 4,3 mm
Šířka 8 mm
Průměr svorníku 4,1 mm
Přípojka podle normy DIN 46237:1970-07
Průřez 0,5 mm² ... 10 mm²
Průměr ok 4,3 mm
Šířka 8 mm
Průměr svorníku 4,1 mm
Rozlišovací barva kulatých kabelových ok : červená 1 mm²
Rozlišovací barva kulatých kabelových ok : modrá 2,5 mm²
Rozlišovací barva kulatých kabelových ok : žlutá 6 mm²

Rozměrový výkres
Šířka 163 mm
Výška 70,1 mm
Délka 81 mm
Rozteč 8,2 mm
Síla plechu 1 mm ... 4 mm

Barva šedá
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
skupina izolačního materiálu I
Izolační materiál PA

Všeobecně
Upevnění svornic 0,8 Nm ... 1 Nm
Mechanické údaje
Otevřená boční stěna Ne

Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz) -60 °C ... 105 °C (max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.)
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C)
teplota okolí (montáž) -5 °C ... 70 °C
Teplota okolí (uvedení v činnost) -5 °C ... 70 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) 30 % ... 70 %

Přípojka podle normy IEC 60947-7-1

Způsob montáže Montáž na stěnu
Síla plechu 1 mm ... 4 mm
Upevnění svornic 0,8 Nm ... 1 Nm

Objednací číslo 3969955
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Prodejní kód BE6
Kód výrobku BE6113
GTIN 4055626394664
Hmotnost/kus (včetně obalu) 625,38 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 573,61 g
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141126
ECLASS-10.0.1 27141126
ECLASS-11.0 27141126

ETIM

ETIM 8.0 EC000902

UNSPSC

UNSPSC 21.0

cULus Recognized

Approval ID: E60425
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
Usegroup B
600 V 31 A 20 - 8
Usegroup C
600 V 31 A 20 - 8
Usegroup D
600 V 5 A 20 - 8

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00682

REACh SVHC Lead 7439-92-1

Kompatibilní produkty


  1. Zástrčný můstek FBS 2-8 - 3030284

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  2. Zástrčný můstek FBS 3-8 - 3030297

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  3. Zástrčný můstek FBS 4-8 - 3030307

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  4. Zástrčný můstek FBS 5-8 - 3030310

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  5. Zástrčný můstek FBS 6-8 - 3032470

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  6. Zástrčný můstek FBS 10-8 - 3030323

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  7. Zástrčný můstek FBS 1/3-8 - 3032363

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  8. Zástrčný můstek FBS 1/4-8 - 3032376

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  9. Zástrčný můstek FBS 1/3/5-8 - 3032389

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  10. Zástrčný můstek FBS 1/4/7/10-8 - 3032402

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  11. Zástrčný můstek FBS 2-8 CT - 3033830

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  12. Zástrčný můstek FBS 3-8 CT - 3033831

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  13. Zástrčný můstek FBS 4-8 CT - 3033832

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  14. Zástrčný můstek FBS 10-8 CT - 3033833

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  15. Zástrčný můstek FBS 2-8 BU - 3032567

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  16. Zástrčný můstek FBS 3-8 BU - 3032570

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  17. Zástrčný můstek FBS 4-8 BU - 3032583

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  18. Zástrčný můstek FBS 5-8 BU - 3032596

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  19. Zástrčný můstek FBS 6-8 BU - 3032677

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  20. Zástrčný můstek FBS 10-8 BU - 3032606

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  21. Šroubovák SF-SL 0,8X4,0-100 - 1212551

  22. Zkušební adaptér PAI-4-N GY - 3032871

  23. Šroubovák SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - 1212588

  24. Zkušební adaptér PAI-4-FIX BU - 3032729

  25. Testovací zástrčka FTPR-3/16S - 3069973

  26. Zkušební adaptér PAI-4-FIX OG - 3034455

  27. Testovací zástrčka FTP-3/16S - 3069984

  28. Zkušební adaptér PAI-4-FIX YE - 3032745

  29. Zaslepovací zástrčka FBP-2/16 - 3069887

  30. Zkušební adaptér PAI-4-FIX RD - 3032732

  31. Krycí profil FBP-3/16 TR - 3069995

  32. Zkušební adaptér PAI-4-FIX GN - 3032758

  33. Krycí profil AP RSC-T - 3059139

  34. Zkušební adaptér PAI-4-FIX BK - 3032774

  35. Nosič krytu APH-RSCWE 6-3 CARRIER - 3069058

  36. Zkušební adaptér PAI-4-FIX GY - 3032790

  37. Zkušební adaptér PAI-4-FIX VT - 3032761

  38. Distanční deska DP-RSCWE 6-3 - 3069314

  39. Zkušební adaptér PAI-4-FIX BN - 3032787

  40. Zástrčka přerušení FIP-3/1 SERVICE - 3069921

  41. Zkušební adaptér PAI-4-FIX WH - 3032797

  42. Zástrčka přerušení FIP-3/2 SERVICE - 3069920

  43. Zkušební adaptér PAIS-4-FIX GY - 3032791

  44. Zástrčka přerušení FIP-3/3 SERVICE - 3069312

  45. Zkušební adaptér PAIS-4-FIX BK - 3032792

  46. Zástrčka přerušení FIP-3/4 SERVICE - 3069313

  47. Zkušební adaptér PAIS-4-FIX RD - 3032793

  48. Testovací zástrčka FTP-2/1 SERVICE - 3069469

  49. Zkušební adaptér PAIS-4-FIX BU - 3032798

  50. Kulaté kabelové oko C-RCI 2,5/M3,5 - 3240022

  51. Zkušební adaptér PAIS-4-FIX YE - 3032799

  52. Kulaté kabelové oko C-RCI 1,5/M3,5 - 3240017

  53. Zkušební adaptér PAIS-4-FIX GN - 3032801

  54. Zkušební adaptér PAIS-4-FIX VT - 3032802

  55. Zdířka zkušební zástrčky PSBJ-URTK 6 FARBLOS - 3026450

  56. Zdířka zkušební zástrčky PSBJ-URTK 6 RD - 3026719

  57. Zdířka zkušební zástrčky PSBJ-URTK 6 BU - 3026434

  58. Zdířka zkušební zástrčky PSBJ-URTK 6 YE - 3026405

  59. Zdířka zkušební zástrčky PSBJ-URTK 6 GN - 3026418

  60. Zdířka zkušební zástrčky PSBJ-URTK 6 VT - 3026421

  61. Zdířka zkušební zástrčky PSBJ-URTK 6 GY - 3026612

  62. Zdířka zkušební zástrčky PSBJ-URTK 6 BK - 3026447

  63. Zdířka zkušební zástrčky PSBJ-URTK 6 BN - 3026971

  64. Zdířka zkušební zástrčky PSBJ-URTK 6 WH - 3026448

  65. Označovací štítek ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002

  66. Označovací štítek ZB 8 CUS - 0825011

  67. Značkovače pro svorky UC-TM 8 - 0818072

  68. Značkovače pro svorky UC-TM 8 CUS - 0824597

  69. Značkovače pro svorky UCT-TM 8 - 0828740

  70. Značkovače pro svorky UCT-TM 8 CUS - 0829616

  71. Označovací štítek ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1052015

  72. Označovací štítek ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 1052028

  73. Značkovače pro svorky ZB 8,LGS:L1-N,PE - 1052413

  74. Značkovače pro svorky TMT (EX9,5)R - 0828295

  75. Značkovače pro svorky US-TM 100 - 0829255


Vaše výhody

Prostorově úsporné díky kompaktním, modulárně namontovatelným zkušebním lištám
Hospodárné díky požadované, modulární konstrukci a použití standardizovaného příslušenství CLIPLINE complete
Integrovaný robustní spínací kontakt je koncipován pro maximální požadavky,
použití kvalitních materiálů i po mnohonásobném použití zajišťuje přenos signálních proudů.
Maximální bezpečnost s předběžným a automatickým zkratem měniče