cULus Recognized
Approval ID: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
Zkušební lišta, jmenovité napětí: 400 V, typ připojení: Kulaté kabelové oko, 1. Patro, Jmenovitý průřez: 6 mm2, způsob montáže: Montáž na stěnu, barva: šedá
Typ produktu | Zkušební lišta |
Počet pólů | 15 |
Rozteč | 8,2 mm |
Počet přípojek | 30 |
Počet řad | 1 |
Potenciály | 15 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Zatěžovací rázové napětí | 4 kV |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,31 W |
Zkušební rázové napětí | 5 kV |
Počet přípojek na jedno patro | 30 |
jmenovitý průřez | 6 mm² |
1. Patro | |
Závit šroubu | No 8 UNC |
Utahovací moment | 1,5 ... 1,8 Nm |
válečkový kalibr | A5 |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 24 ... 8 |
2 vodiče se stejným průřezem, tuhé | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem, ohebné | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Zatěžovací proud maximální | 30 A (při průřezu vodiče 10 mm²) |
Jmenovité napětí | 400 V AC/DC |
Jmenovitý průřez | 6 mm² |
Připojení kabelového oka DIN 46234:1980-03 | |
Přípojka podle normy | DIN 46234:1980-03 |
Průřez | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Průměr ok | 4,3 mm |
Šířka | 8 mm |
Průměr svorníku | 4,1 mm |
Přípojka podle normy | DIN 46237:1970-07 |
Průřez | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Průměr ok | 4,3 mm |
Šířka | 8 mm |
Průměr svorníku | 4,1 mm |
Rozlišovací barva kulatých kabelových ok : červená | 1 mm² |
Rozlišovací barva kulatých kabelových ok : modrá | 2,5 mm² |
Rozlišovací barva kulatých kabelových ok : žlutá | 6 mm² |
Rozměrový výkres |
|
Šířka | 154,9 mm |
Výška | 70,1 mm |
Délka | 81 mm |
Rozteč | 8,2 mm |
Síla plechu | 1 mm ... 4 mm |
Barva | šedá |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
skupina izolačního materiálu | I |
Izolační materiál | PA |
Všeobecně | |
Upevnění svornic | 0,8 Nm ... 1 Nm |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ne |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 105 °C (max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Způsob montáže | Montáž na stěnu |
Síla plechu | 1 mm ... 4 mm |
Upevnění svornic | 0,8 Nm ... 1 Nm |
Objednací číslo | 3969954 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | BE6 |
Kód výrobku | BE6113 |
GTIN | 4055626394657 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 592 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 573,61 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | PL |
ECLASS-9.0 | 27141126 |
ECLASS-10.0.1 | 27141126 |
ECLASS-11.0 | 27141126 |
ETIM 8.0 | EC000902 |
UNSPSC 21.0 |
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |