Zkušební lišta - RSCWE 6-3/14
3969928

Zkušební lišta, jmenovité napětí: 400 V, typ připojení: Kulaté kabelové oko, 1. Patro, Jmenovitý průřez: 6 mm2, způsob montáže: Montáž na stěnu, barva: šedá


Detaily výrobku




Typ produktu Zkušební lišta
Počet pólů 14
Rozteč 8,2 mm
Počet přípojek 28
Počet řad 1
Potenciály 14
Izolační vlastnosti
Kategorie přepětí III

Zatěžovací rázové napětí 4 kV
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce 1,31 W
Zkušební rázové napětí 5 kV

Počet přípojek na jedno patro 28
jmenovitý průřez 6 mm²
1. Patro
Závit šroubu No 8 UNC
Utahovací moment 1,5 ... 1,8 Nm
válečkový kalibr A5
Přípojka podle normy IEC 60947-7-1
Průřez vodiče (ohebného) 0,5 mm² ... 10 mm²
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] 24 ... 8
2 vodiče se stejným průřezem, tuhé 0,5 mm² ... 6 mm²
2 vodiče se stejným průřezem, ohebné 0,5 mm² ... 6 mm²
Zatěžovací proud maximální 30 A (při průřezu vodiče 10 mm²)
Jmenovité napětí 400 V AC/DC
Jmenovitý průřez 6 mm²
Připojení kabelového oka DIN 46234:1980-03
Přípojka podle normy DIN 46234:1980-03
Průřez 0,5 mm² ... 10 mm²
Průměr ok 4,3 mm
Šířka 8 mm
Průměr svorníku 4,1 mm
Přípojka podle normy DIN 46237:1970-07
Průřez 0,5 mm² ... 10 mm²
Průměr ok 4,3 mm
Šířka 8 mm
Průměr svorníku 4,1 mm
Rozlišovací barva kulatých kabelových ok : červená 1 mm²
Rozlišovací barva kulatých kabelových ok : modrá 2,5 mm²
Rozlišovací barva kulatých kabelových ok : žlutá 6 mm²

Rozměrový výkres
Šířka 146,7 mm
Výška 70,1 mm
Délka 81 mm
Rozteč 8,2 mm
Síla plechu 1 mm ... 4 mm

Barva šedá
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
skupina izolačního materiálu I
Izolační materiál PA
Statické použití izolačního materiálu v chladu -60 °C
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) 130 °C
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) úspěšně vykonáno
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) úspěšně vykonáno
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) úspěšně vykonáno

Zkouška napěťovým impulzem
Zkušební napětí požadovaná hodnota 4,8 kV
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Zkouška zahřívání
Požadavek na zkoušku oteplení Zvýšení teploty ≤ 45 K
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Krátkodobý výdržný proud 4 mm² 300 A
500 A
150 A
1250 A
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Provozní elektrická pevnost
Zkušební napětí požadovaná hodnota 1,89 kV
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně

Všeobecně
Upevnění svornic 0,8 Nm ... 1 Nm
Mechanické údaje
Otevřená boční stěna Ne

Mechanická pevnost
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Upevnění na nosiči
Zkušební síla požadovaná hodnota 5 N
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně

Zkouška plamenem jehlového hořáku
Doba působení 30 s
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Chvění / pásmový rozkmit
Specifikace zkoušky DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spektrum Test životnosti kategorie 2, na podvozku
Frekvence f1 = 5 Hz až f2 = 250 Hz
Úroveň ASD 6,12 (m/s²)²/Hz
Zrychlení 3,12g
Zkušební doba na jednu osu 5 h
Zkušební směry Osa X, Y a Z
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Otřesy
Specifikace zkoušky DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Forma rázu Polosinus
Zrychlení 30g
Doba trvání rázu 18 ms
Počet rázů v jednom směru 3
Zkušební směry Osa X, Y a Z (poz. a neg.)
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz) -60 °C ... 105 °C (max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.)
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C)
teplota okolí (montáž) -5 °C ... 70 °C
Teplota okolí (uvedení v činnost) -5 °C ... 70 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) 30 % ... 70 %

Přípojka podle normy IEC 60947-7-1

Způsob montáže Montáž na stěnu
Síla plechu 1 mm ... 4 mm
Upevnění svornic 0,8 Nm ... 1 Nm

Objednací číslo 3969928
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód BE6
Kód výrobku BE6113
Strana katalogu Strana 636 (C-1-2019)
GTIN 4055626127712
Hmotnost/kus (včetně obalu) 575 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 570,3 g
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141126
ECLASS-10.0.1 27141126
ECLASS-11.0 27141126

ETIM

ETIM 8.0 EC000902

UNSPSC

UNSPSC 21.0

cULus Recognized

Approval ID: E60425
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
Usegroup B
600 V 31 A 20 - 8
Usegroup C
600 V 31 A 20 - 8
Usegroup D
600 V 5 A 20 - 8

CSA

Approval ID: 13631
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
Usegroup B
600 V 31 A 20 - 8
Usegroup C
600 V 31 A 20 - 8

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00682

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Kompatibilní produkty


  1. Zástrčný můstek FBS 2-8 - 3030284

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  2. Zástrčný můstek FBS 3-8 - 3030297

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  3. Zástrčný můstek FBS 4-8 - 3030307

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  4. Zástrčný můstek FBS 5-8 - 3030310

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  5. Zástrčný můstek FBS 6-8 - 3032470

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  6. Zástrčný můstek FBS 10-8 - 3030323

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  7. Zástrčný můstek FBS 1/3-8 - 3032363

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  8. Zástrčný můstek FBS 1/4-8 - 3032376

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  9. Zástrčný můstek FBS 1/3/5-8 - 3032389

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  10. Zástrčný můstek FBS 1/4/7/10-8 - 3032402

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  11. Zástrčný můstek FBS 2-8 CT - 3033830

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  12. Zástrčný můstek FBS 3-8 CT - 3033831

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  13. Zástrčný můstek FBS 4-8 CT - 3033832

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  14. Zástrčný můstek FBS 10-8 CT - 3033833

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  15. Zástrčný můstek FBS 2-8 BU - 3032567

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  16. Zástrčný můstek FBS 3-8 BU - 3032570

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  17. Zástrčný můstek FBS 4-8 BU - 3032583

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  18. Zástrčný můstek FBS 5-8 BU - 3032596

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  19. Zástrčný můstek FBS 6-8 BU - 3032677

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  20. Zástrčný můstek FBS 10-8 BU - 3032606

    Proudová zatížitelnost maximální
    24 A
  21. Šroubovák SF-SL 0,8X4,0-100 - 1212551

  22. Zkušební adaptér PAI-4-N GY - 3032871

  23. Šroubovák SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - 1212588

  24. Zkušební adaptér PAI-4-FIX BU - 3032729

  25. Testovací zástrčka FTPR-3/14S - 3069957

  26. Zkušební adaptér PAI-4-FIX OG - 3034455

  27. Testovací zástrčka FTP-3/14S - 3069953

  28. Zkušební adaptér PAI-4-FIX YE - 3032745

  29. Zaslepovací zástrčka FBP-2/14 - 3069885

  30. Zkušební adaptér PAI-4-FIX RD - 3032732

  31. Krycí profil FBP-3/14 TR - 3069925

  32. Zkušební adaptér PAI-4-FIX GN - 3032758

  33. Krycí profil AP RSC-T - 3059139

  34. Zkušební adaptér PAI-4-FIX BK - 3032774

  35. Nosič krytu APH-RSCWE 6-3 CARRIER - 3069058

  36. Zkušební adaptér PAI-4-FIX GY - 3032790

  37. Zkušební adaptér PAI-4-FIX VT - 3032761

  38. Distanční deska DP-RSCWE 6-3 - 3069314

  39. Zkušební adaptér PAI-4-FIX BN - 3032787

  40. Zástrčka přerušení FIP-3/1 SERVICE - 3069921

  41. Zkušební adaptér PAI-4-FIX WH - 3032797

  42. Zástrčka přerušení FIP-3/2 SERVICE - 3069920

  43. Zkušební adaptér PAIS-4-FIX GY - 3032791

  44. Zástrčka přerušení FIP-3/3 SERVICE - 3069312

  45. Zkušební adaptér PAIS-4-FIX BK - 3032792

  46. Zástrčka přerušení FIP-3/4 SERVICE - 3069313

  47. Zkušební adaptér PAIS-4-FIX RD - 3032793

  48. Testovací zástrčka FTP-2/1 SERVICE - 3069469

  49. Zkušební adaptér PAIS-4-FIX BU - 3032798

  50. Testovací zástrčka FTPC-3/14S - 3069932

  51. Zkušební adaptér PAIS-4-FIX YE - 3032799

  52. Kulaté kabelové oko C-RCI 2,5/M3,5 - 3240022

  53. Zkušební adaptér PAIS-4-FIX GN - 3032801

  54. Kulaté kabelové oko C-RCI 1,5/M3,5 - 3240017

  55. Zkušební adaptér PAIS-4-FIX VT - 3032802

  56. Zdířka zkušební zástrčky PSBJ-URTK 6 FARBLOS - 3026450

  57. Zdířka zkušební zástrčky PSBJ-URTK 6 RD - 3026719

  58. Zdířka zkušební zástrčky PSBJ-URTK 6 BU - 3026434

  59. Zdířka zkušební zástrčky PSBJ-URTK 6 YE - 3026405

  60. Zdířka zkušební zástrčky PSBJ-URTK 6 GN - 3026418

  61. Zdířka zkušební zástrčky PSBJ-URTK 6 VT - 3026421

  62. Zdířka zkušební zástrčky PSBJ-URTK 6 GY - 3026612

  63. Zdířka zkušební zástrčky PSBJ-URTK 6 BK - 3026447

  64. Zdířka zkušební zástrčky PSBJ-URTK 6 BN - 3026971

  65. Zdířka zkušební zástrčky PSBJ-URTK 6 WH - 3026448

  66. Označovací štítek ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002

  67. Označovací štítek ZB 8 CUS - 0825011

  68. Značkovače pro svorky UC-TM 8 - 0818072

  69. Značkovače pro svorky UC-TM 8 CUS - 0824597

  70. Značkovače pro svorky UCT-TM 8 - 0828740

  71. Značkovače pro svorky UCT-TM 8 CUS - 0829616

  72. Označovací štítek ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1052015

  73. Označovací štítek ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 1052028

  74. Značkovače pro svorky ZB 8,LGS:L1-N,PE - 1052413

  75. Značkovače pro svorky TMT (EX9,5)R - 0828295

  76. Značkovače pro svorky US-TM 100 - 0829255


Vaše výhody

Prostorově úsporné díky kompaktním, modulárně namontovatelným zkušebním lištám
Hospodárné díky požadované, modulární konstrukci a použití standardizovaného příslušenství CLIPLINE complete
Maximální bezpečnost s předběžným a automatickým zkratem měniče
Integrovaný robustní spínací kontakt je koncipován pro maximální požadavky,
použití kvalitních materiálů i po mnohonásobném použití zajišťuje přenos signálních proudů.