Zdroj nepřerušeného napájení s technologií IQ k montáži na nosnou lištu, vstup: 24 V DC, výstup: 24 V DC / 20 A, vč. montovaného univerzálního adaptéru na nosnou lištu UTA 107/30
Náš zdroj nepřerušovaného napájení DC zajišťuje s nepřerušovaným napájením maximální dostupnost vašeho zařízení. I když rozvodná síť vypadne, zdroj nepřerušovaného napájení DC dále spolehlivě zásobuje vaši aplikaci. Zabraňuje výpadkům a prostojům na vašem zařízení a umožňuje důležitým procesům pokračovat. Vyberte si řešení UPS sestávající ze zdroje nepřerušovaného napájení stejnosměrným proudem a vhodného akumulátoru energie pro vaši aplikaci.
Více informacíZdroj nepřerušeného napájení s technologií IQ k montáži na nosnou lištu, vstup: 24 V DC, výstup: 24 V DC / 20 A, vč. montovaného univerzálního adaptéru na nosnou lištu UTA 107/30
Zdroj nepřerušeného napájení s technologií IQ k montáži na nosnou lištu, vstup: 24 V DC, výstup: 24 V DC / 40 A, vč. montovaného univerzálního adaptéru na nosnou lištu UTA 107/30
Zdroj nepřerušeného napájení s technologií IQ k montáži na nosnou lištu, vstup: 24 V DC, výstup: 24 V DC / 5 A, vč. montovaného univerzálního adaptéru na nosnou lištu UTA 107/30
UPS QUINT s technologií IQ, možnost montáže na nosnou lištu, vstup: 24 V DC, výstup: 24 V DC / 40 A, nabíjecí proud: 5 A
Zdroj nepřerušeného napájení s integrovaným síťovým dílem, 2A, v kombinaci s MINI-BAT/24/DC 0.8 AH nebo 1.3 AH
Zdroj nepřerušeného napájení s technologií IQ k montáži na nosnou lištu, vstup: 24 V DC, výstup: 24 V DC / 10 A, vč. montovaného univerzálního adaptéru na nosnou lištu UTA 107/30
TRIO UPS - zdroj nepřerušeného napájení UPS s integrovaným napájením pro akumulátory energie olovo-AGM 1,2 Ah - 12 Ah, USB (Modbus/RTU), Montáž na nosnou lištu, Svorky Push-in, vstup: 1 fázové, výstup: 24 V DC / 5 A
Zdroj nepřerušeného napájení s technologií IQ a integrovaným akumulátorem energie k montáži na nosnou lištu, vstup: 24 V DC, výstup: 24 V DC / 5 A, akumulátor energie: olovo-AGM 1.2 Ah, vč. montovaného univerzálního adaptéru na nosnou lištu UTA 107/30
TRIO UPS - zdroj nepřerušeného napájení UPS s integrovaným napájením pro akumulátory energie olovo-AGM 1,2 Ah - 38 Ah, USB (Modbus/RTU), Montáž na nosnou lištu, Svorky Push-in, vstup: 1 fázové, výstup: 24 V DC / 10 A
UPS QUINT s technologií IQ, komunikační rozhraní USB (Modbus/RTU), možnost montáže na nosnou lištu, vstup: 24 V DC, výstup: 24 V DC / 5 A, nabíjecí proud: 1,5 A
Inteligentní zdroje nepřerušovaného napájení DC zajišťují pomocí systému správy baterií s IQ Technology a s výkonnou nabíječkou baterií maximální dostupnost systému. Pomocí integrovaného ethernetového rozhraní pro PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT® a USB lze zařízení UPS jednoduše začlenit do etablovaných průmyslových sítí. Kombinujte naše moduly UPS pro 24 V DC a výstupní proud 5 až 40 A s našimi napájecími zdroji a akumulátory energie a získáte své individuální řešení.
Kompaktní zdroje nepřerušovaného napájení DC s integrovaným akumulátorem energie jsou mimořádně kompaktní. Proto jsou vhodné k jednoduchému dodatečnému vybavení stávajících zařízení. Zdroj nepřerušovaného napájení DC se navíc velmi jednoduše ovládá, a to díky možnosti výměny baterie za provozu a bez potřeby nářadí a integrovanému komunikačnímu rozhraní.
Zdroj nepřerušovaného napájení s integrovaným napájením spojuje dvě funkce v jednom pouzdru. Kompaktní provedení šetří místo v rozvaděči, a navíc je lze přizpůsobit individuálním potřebám. Zvolte si kapacitu baterií podle potřebné doby zálohování, a sestavte si tak velmi snadno individuální kompletní systém.