TRIO3-PS/1AC/12DC/5/C2LPS - Zdroj napájení
1362789

Primárně taktovaný napájecí zdroj TRIO POWER, Svorky Push-in, Montáž na nosnou lištu, vstup: 1 fázové, výstup: 12 V DC / 5 A, nastavitelné od 10 V DC ... 15 V DC

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Úspora místa díky malé konstrukční šířce a možnosti přiřazení
Robustní a spolehlivý díky dynamickému zesílení se silnou výstupní charakteristikou
Snadná manipulace díky technice připojení push-in
Inteligentní diagnostika díky vícebarevným LED diodám a společnému kontaktu pro jednoznačné zobrazení stavu, volitelně s IO-Link
Vysoká disponibilita systému: napájení a ochrana v jednom přístroji díky integrovanému, vícekanálovému přístrojovému jističi