PS-EE-2G/1AC/24DC/240W/SC
-
Zdroj napájení
1234304
Primárně taktovaný napájecí zdroj, ESSENTIAL POWER, Šroubové připojení, Montáž na nosnou lištu, vstup: 1 fázové, výstup: 24 V DC / 10 A, nastavitelné od 24 V DC ... 28 V DC
Detaily výrobku
| AC provoz | |
| Konfigurace sítě | TN, TT, IT (PE) |
| vstupní rozsah jmenovitého napětí | 100 V AC ... 240 V AC |
| Rozsah vstupního napětí | 110 V AC ... 240 V AC ±10 % (PN = 240 W) |
| 100 V AC ... 109 V AC -15 % ... +10 % (PN = 200 W) | |
| Typické síťové napětí v dané zemi | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Druh napájecího napětí | AC |
| Proudový ráz při zapínání | typ. 30 A (při 25 °C) |
| Integrál proudového rázu při zapínání (I2t) | typ. 0,2 A2s |
| Frekvenční rozsah (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Doba zálohování při výpadku sítě | typ. 30 ms (120 V AC) |
| typ. 30 ms (230 V AC) | |
| Příkon | max. 3 A (240 W) |
| max. 2,5 A (200 W) | |
| typ. 2,4 A (110 V AC (240 W)) | |
| typ. 1,2 A (240 V AC (240 W)) | |
| typ. 2,4 A (100 V AC (200 W)) | |
| typ. 2,3 A (109 V AC (200 W)) | |
| Ochranné spínání | ochrana před přechodovými jevy; Varistor |
| Doba zapnutí | typ. 1 s |
| Vstupní pojistka přístrojů | 5 A interní (přístrojová ochrana), rychlý |
| Výběr vhodné pojistky pro ochranu vstupu | 6 A ... 16 A (Charakteristika B, C, D, K nebo srovnatelná) |
| Svodový proud proti PE | < 3,5 mA |
| účinnost | typ. 91 % (120 V AC) |
| typ. 92 % (230 V AC) | |
| Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC |
| Oblast nastavení výstupního napětí (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, konstantní výkon omezen) |
| Jmenovitý výstupní proud (IN) (IN_PMax) | max. 10 A (PN = 240 W) |
| Jmenovitý výstupní proud (IN) (IN_PMin) | max. 8,33 A (PN = 200 W) |
| Zkratuvzdorný | ano |
| Test chodu naprázdno | ano |
| Crest faktor | typ. 1,5 (120 V AC) |
| typ. 1,9 (230 V AC) | |
| Výstupní výkon (PN) | 240 W (240 V AC) |
| 200 W (100 V AC) | |
| Paralelní zapojitelnost | ano, pro zvýšení výkonu a redundance s diodou |
| Sériová schopnost přepínání | ano, ke zvýšení napětí |
| Pevnost zpětného napájení | ≤ 35 V DC |
| Ochrana před přepětím na výstupu (OVP) | ≤ 35 V DC |
| Zbytkové vlnění | typ. 70 mVSS (při jmenovitých hodnotách) |
| pravidelná odchylka | < 2 % (změna zátěže staticky 10 % ... 90 %) |
| < 4 % (změna zátěže dynamicky 10 %... 90 %) | |
| < 0,1 % (změna vstupního napájecího napětí ±10 %) | |
| Doba náběhu | < 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Minimální ztrátový výkon při chodu naprázdno | < 3 W (120 V AC) |
| Ztráta výkonu běh naprázdno maximální | < 3 W (230 V AC) |
| Minimální ztrátový výkon při jmenovité zátěži | < 24 W (120 V AC) |
| Ztráta výkonu jmenovitá zátěž maximální | < 20 W (230 V AC) |
| Integrované jištění | ne |
| Vstup | |
| Poloha | 1.x |
| Označení | 1.1 (), 1.2 (L), 1.3 (N) |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| tuhý | 0,75 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibilní | 0,75 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky | 0,75 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou | 0,75 mm² ... 2,5 mm² |
| tuhý (AWG) | 18 ... 14 (Cu) |
| Délka odizolování | 6,5 mm |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Typ pohonu hlavy šroubu | Podélná štěrbina L |
| Výstup | |
| Poloha | 2.x |
| Označení | 2.1, 2.2 (+), 2.3, 2.4 (-) |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| tuhý | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibilní | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
| tuhý (AWG) | 16 ... 14 (Cu) |
| Délka odizolování | 6,5 mm |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Typ pohonu hlavy šroubu | Podélná štěrbina L |
| Signalizace LED | |
| Signalizační režimy | LED DC OK - stav signálu provoz (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Funkce | vizuální indikace provozního stavu |
| Barva | zelená |
| LED nesvítí | chybí napájecí napětí Input AC (nesvítí) |
| LED svítí (zeleně), DC OK | UOUT > 11 V (svítí (zeleně), DC OK) |
| Počet fází | 1 |
| Izolační napětí vstup/výstup | 4 kV AC (typová zkouška) |
| 3 kV AC (Kusová zkouška) | |
| Izolační napětí vstup/PE | 3,5 kV AC (typová zkouška) |
| 2,4 kV AC (Kusová zkouška) |
| Typ produktu | Elektrické napájení |
| Produktová řada | ESSENTIAL POWER |
| MTBF (Telcordia SR-332) | > 1170000 h (25 °C) |
| > 800000 h (40 °C) | |
| > 700000 h (45 °C) | |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | I |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
| Proud | 10 A |
| Teplota | 40 °C |
| Čas | 23000 h |
| Dodatečný text | 120 V AC |
| Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
| Proud | 10 A |
| Teplota | 30 °C |
| Čas | 46000 h |
| Dodatečný text | 120 V AC |
| Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
| Proud | 10 A |
| Teplota | 40 °C |
| Čas | 31000 h |
| Dodatečný text | 230 V AC |
| Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
| Proud | 10 A |
| Teplota | 30 °C |
| Čas | 60000 h |
| Dodatečný text | 230 V AC |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 60 mm |
| Výška | 124 mm |
| Hloubka | 125 mm |
| Montážní rozměr | |
| Instalační vzdálenost vpravo/vlevo | 10 mm / 10 mm |
| Instalační vzdálenost nahoře/dole | 30 mm / 30 mm |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | připojitelný: horizontálně 0 mm, vertikálně 30 mm |
| Montážní poloha | vodorovná nosná lišta NS 35, EN 60715 |
| Ochranné lakování | ne |
| Materiál pouzdra | Kov |
| Materiál pouzdra | Hliník (AlMg3) / ocelový plech pozinkovaný |
| Provedení krytu | Nerezová ocel |
| Provedení bočních dílů | hliník |
| Materiál zámku patky | Pozinkovaný ocelový plech |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 70 °C (Snížení výkonu > 45 °C: 2,5 % / K) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška nasazení | ≤ 3000 m (> 2000 m, snížení výkonu: 10 %/1000 m) |
| Třída klimatu | 3K22 (podle EN 60721-3-3) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | ≤ 95 % (při 25 °C, bez kondenzace) |
| Náraz (provoz) | 15 ms, 15g, na prostorový směr (IEC 60068-2-27) |
| Vibrace (provoz) | 10 Hz ... 50 Hz, amplituda ±0,2 mm |
| 50 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Temp Code | T4 (-20 ... +70 °C; > 45 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Kategorie přepětí | |
| EN 61010-1 | II (≤ 3000 m) |
| Elektrická bezpečnost | |
| Označení normy | Elektrická bezpečnost |
| Normy/předpisy | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Vybavení silnoproudých zařízení elektronickými provozními prostředky | |
| Označení normy | vybavení silnoproudých zařízení elektronickými zařízeními |
| Normy/předpisy | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Bezpečnost měřicích, řídicích a laboratorních zařízení | |
| Označení normy | Bezpečnost pro měřicí, řídicí a laboratorní zařízení |
| Normy/předpisy | IEC 61010-1 |
| Ochranné malé napětí | |
| Označení normy | Ochranné malé napětí |
| Normy/předpisy | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Omezení harmonických proudů v síti | |
| Označení normy | omezení vyšších harmonických sítě |
| Normy/předpisy | EN 61000-3-2 |
| Bezpečné oddělení | |
| Označení normy | Bezpečné oddělení |
| Normy/předpisy | IEC 61558-2-16 |
| Poznámka | Transformátor |
| Poklesy napětí sítě | |
| Označení normy | Požadavek polovodičového průmyslu týkající se výpadků napětí sítě |
| Normy/předpisy | SEMI F47 - 0706 (185 V AC) |
| UL | |
| Označení | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Označení | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| Schéma CB | |
| Označení | Schéma CB (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Směrnice nízkého napětí | Shodnost se směrnicí NSR 2014/35/EU |
| Rušivé vyzařování | Rušivé vyzařování podle EN 61000-6-3 (v obytných a obchodních prostorech) a EN 61000-6-4 (v průmyslovém prostoru) |
| Požadavky předpisů elektromagnetické kompatibility na odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Rušivé vyzařování vedené sítí | |
| Normy/předpisy | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (třída B) | |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (třída B) | |
| Limit oscilujícího proudu | |
| Normy/předpisy | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (třída A) | |
| Frekvenční rozsah | 0 kHz ... 2 kHz |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Kontaktní výboje | 6 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Vzdušné výboje | 8 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Poznámka | kritérium A |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 1 GHz |
| Síla testovacího pole | 10 V/m (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Frekvenční rozsah | 1 GHz ... 6 GHz |
| Síla testovacího pole | 10 V/m (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Frekvenční rozsah | 2 GHz ... 3 GHz |
| Síla testovacího pole | 1 V/m (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Poznámka | kritérium A |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Vstup | 4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) |
| Výstup | 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) |
| Poznámka | kritérium A |
| Přepětí (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Přepětí (surge) | |
| Vstup | 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - symetrický) |
| 4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) | |
| Výstup | 0,5 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 2 - symetrický) |
| 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) | |
| Poznámka | kritérium A |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Vstup/výstup | nesymetrický |
| Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Poznámka | kritérium A |
| Napětí | 10 V (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Poklesy napětí | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-11 |
| Napětí | 230 V AC |
| Frekvence | 50 Hz |
| Pokles napětí | 70 % |
| Počet cyklů | 25 cyklů |
| Poznámka | kritérium A |
| Pokles napětí | 40 % |
| Počet cyklů | 10 cyklů |
| Poznámka | kritérium A |
| Pokles napětí | 0 % |
| Počet cyklů | 1 cyklus |
| Poznámka | kritérium A |
| Kritéria | |
| Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
| Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
| Kritérium C | Občasné ovlivnění úrovně provozu, který přístroj sám opraví nebo ho lze obnovit pomocí ovládacích prvků. |
| Objednací číslo | 1234304 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | CMB |
| Kód výrobku | CMB313 |
| GTIN | 4063151338039 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 970 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 855 g |
| Číslo celní sazby | 85044095 |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26111700 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | ad3334c3-ef3a-4f9a-965c-33e7ee1c5258 |
Kompatibilní produkty
-
UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20 - Modul redundance 2905489
-
TRIO2-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - Modul redundance 2907379
-
PLT-EE-T3-230AC-R - Svodič přepětí typu 3 1249060
-
PLT-SEC-T3-230-FM - Svodič přepětí typu 3 2905229
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektronický přístrojový jistič 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektronický přístrojový jistič 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Elektronický přístrojový jistič 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Elektronický přístrojový jistič 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronický přístrojový jistič 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronický přístrojový jistič 2905744
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno