EAC
Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00534cULus Recognized
Approval ID: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Vícevodičové připojení | 300 V | 20 A | 26 - 16 | |
Usegroup C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Vícevodičové připojení | 300 V | 20 A | 26 - 16 | |
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |