Průchozí svornice - ST 2,5/ 1P
3040012

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení/zástrčka, 1. patro, přípojení vlevo, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,08 mm2 - 4 mm2, 1. patro, připojení vpravo, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá


Detaily výrobku




Typ produktu Zásuvková svornice
Oblast použití Železniční průmysl
Konstrukce strojů
Konstrukce zařízení
Počet přípojek 2
Počet řad 1
Potenciály 1
Izolační vlastnosti
Kategorie přepětí III
Stupeň znečištění 3

Zatěžovací rázové napětí 6 kV
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce 0,77 W

Počet přípojek na jedno patro 2
jmenovitý průřez 2,5 mm²
1. patro, přípojení vlevo
Délka odizolování 8 mm ... 10 mm
válečkový kalibr A3
Průřez vodiče tuhý 0,08 mm² ... 4 mm²
Průřez vedení AWG 28 ... 12
Průřez vodiče (ohebného) 0,08 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] 28 ... 14
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou 0,5 mm²
Jmenovitý proud 24 A (viz křivka snížení výkonu)
Zatěžovací proud maximální 24 A (při průřezu vodiče 4 mm² viz křivku snížení výkonu)
Jmenovité napětí 500 V
Jmenovitý průřez 2,5 mm²

Rozměrový výkres
Šířka 5,2 mm
Šířka krytu 2,2 mm
Výška NS 35/15 44 mm
Výška NS 35/7,5 36,5 mm
Délka 48,5 mm

Barva šedá
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
skupina izolačního materiálu I
Izolační materiál PA
Statické použití izolačního materiálu v chladu -60 °C
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) 130 °C
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) úspěšně vykonáno
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) úspěšně vykonáno
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) úspěšně vykonáno

Zkouška napěťovým impulzem
Zkušební napětí požadovaná hodnota 7,3 kV
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Krátkodobý výdržný proud 2,5 mm² 0,3 kA
Krátkodobý výdržný proud 4 mm² 0,48 kA
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Provozní elektrická pevnost
Zkušební napětí požadovaná hodnota 1,89 kV
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně

Mechanické údaje
Otevřená boční stěna Ano

Upevnění na nosiči
Nosná lišta/Befestigungsauflage NS 35
Zkušební síla požadovaná hodnota 1 N
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně

Zkouška plamenem jehlového hořáku
Doba působení 30 s
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Chvění / pásmový rozkmit
Specifikace zkoušky DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spektrum Test životnosti kategorie 1, třída B, na karoserii vozidla
Frekvence f1 = 5 Hz až f2 = 150 Hz
Úroveň ASD 0,964 (m/s²)²/Hz
Zrychlení 0,58g
Zkušební doba na jednu osu 5 h
Zkušební směry Osa X, Y a Z
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Otřesy
Specifikace zkoušky DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Forma rázu Polosinus
Zrychlení 5g
Doba trvání rázu 30 ms
Počet rázů v jednom směru 3
Zkušební směry Osa X, Y a Z (poz. a neg.)
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz) -60 °C (max. provozní teplota viz snížení výkonu)
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C)
teplota okolí (montáž) -5 °C ... 70 °C
Teplota okolí (uvedení v činnost) -5 °C ... 70 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) 30 % ... 70 %

Přípojka podle normy IEC 61984
IEC 61984

Způsob montáže NS 35/7,5
NS 35/15

Objednací číslo 3040012
Ks/bal. 50 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Prodejní kód BE2
Kód výrobku BE2141
Strana katalogu Strana 309 (C-1-2019)
GTIN 4017918832612
Hmotnost/kus (včetně obalu) 5,55 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 5,045 g
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141120
ECLASS-10.0.1 27141120
ECLASS-11.0 27141120

ETIM

ETIM 8.0 EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

CSA

Approval ID: 13631
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
Usegroup B
300 V 20 A 28 - 12
Usegroup C
300 V 20 A 28 - 12

IECEE CB Scheme

Approval ID: DE1-62736/B1/B2
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
Proud závislý na počtu pólů

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00644

LR

Approval ID: LR2042068TA

RS

Approval ID: 17.00013.272

BV

Approval ID: 27721/B0 BV
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2

VDE Zeichengenehmigung

Approval ID: 40019518
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
Jen ohebné vodiče 500 V 0,2 - 2,5
Jen tuhé vodiče 500 V 0,2 - 4

cULus Recognized

Approval ID: E60425
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2
Usegroup B
300 V 20 A 28 - 12
Usegroup C
300 V 20 A 28 - 12
Usegroup D
600 V 5 A 28 - 12

DNV

Approval ID: TAE00001CS
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
Konstrukční řada výměnných pružinových svorek ST-COMBI sdružuje přednosti systému konstrukční řady svorek ST Standard a zásuvného systému COMBI
Testováno pro železniční aplikace