MSTBVA 2,5/ 4-G-5,08 PIN 13,9
-
Kontaktová lišta desky plošných spojů
1802676
Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 4, počet řad: 1, počet pólů: 4, počet přípojek: 4, řada výrobků: MSTBVA 2,5/..-G, rozteč: 5,08 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 13,9 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
Uzavřená kontura ve tvaru L pro optimální stabilitu konektoru
Jednoduchá výměna desek plošných spojů díky zásuvným montážním skupinám