MCDNV 1,5/ 2-G1-3,5 RNP14THR - Kontaktová lišta desky plošných spojů
1952500

produktová řada COMBICON Connectors S
průřez 1,5 mm2
rozteč 3,5 mm
způsob montáže Pájení THR / vlnové pájení
způsob balení zabaleno v krabici

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 4, počet řad: 2, počet pólů: 2, počet přípojek: 4, řada výrobků: MCDNV 1,5/..-G1-RN-THR, rozteč: 3,5 mm, montáž: Pájení THR / vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 1,4 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: Pojistka proti uvolnění, způsob upevnění: Pojistná západka, způsob balení: zabaleno v krabici, Položka s pojistnou západkou. Kontaktní kolík má délku 14 mm. Informace pro uživatele a doporučené designové varianty technologie „Through Hole Reflow“ najdete v části „Ke stažení“.

Detaily výrobku









Vaše výhody

Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
Intuitivně ovladatelné zablokování chrání před neúmyslným oddělením
Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů