produktová řada COMBICON Connectors XS
průřez 0,5 mm2
rozteč 2,54 mm
způsob montáže SMD pájení
způsob balení Pás se šířkou 72 mm
Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 0,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 6 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Au, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 32, počet řad: 2, počet pólů: 16, počet přípojek: 32, řada výrobků: DMC 0,5/..-G1-SMD, rozteč: 2,54 mm, montáž: SMD pájení, pin-layout: Lineární geometrie desky, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON DFMC 0,5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: Pás se šířkou 72 mm