cULus osvědčení
ID schválení: E60425-19931012| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 24 - 14 | ||
Znalecké posudky VDE s kontrolou výroby
ID schválení: 40044868| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 320 V | 16 A | 0,2 - 2,5 | ||