PC 4/ 3-ST-7,62 CP1 BD:1-3
-
Konektor desky plošných spojů
1085816
Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 4 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 20 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet řad: 1, počet pólů: 3, řada výrobků: PC 4/..-ST, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - Aretační zámek, systém zásuvných hlavic: COMBICON PC 4, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
Dovoluje připojení dvou vodičů
Integrovaná zesílená pružina pro dodatečnou bezpečnost při kolísání teploty a výkonu