MSTB 2,5/16-ST-5,08 BU AU SO4 - Konektor desky plošných spojů
1786750

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: modrá, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Au, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 16, počet řad: 1, počet pólů: 16, počet přípojek: 16, řada výrobků: MSTB 2,5/..-ST, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - Aretační zámek, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Pozlacené kontakty jsou zárukou dlouhodobě stálé kvality přenosu
Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
Dovoluje připojení dvou vodičů