FKCT 2,5/ 3-ST KMGY BD:US,GND - Konektor desky plošných spojů
1087544

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: světle šedá, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Cín, typ kontaktu: Zásuvka, počet řad: 1, počet pólů: 3, řada výrobků: FKCT 2,5/..-ST, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - Aretační zámek, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici


Detaily výrobku









Vaše výhody

Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
Optimalizováno pro zúžené podmínky vestavby: ovládání a připojení vodiče z jednoho směru
Kombinovatelné s rodinou MSTB 2,5