HMI – dotykové panely a webové panely

HMI – efektivní dotykové a webové panely

Efektivní automatizace vyžaduje vhodnou vizualizaci. Naše dotykové panely s integrovaným runtime Visu+ a webovými panely s otevřeným prohlížečem pro aplikace HTML5 usnadňují obsluhu a dohled vašeho řešení automatizace. Využijte výhod intuitivního vedení uživatele a vysoké hospodárnosti. U nás najdete vhodné rozhraní HMI jako optimální uživatelské rozhraní pro svou aplikaci.

Více informací

Výhody našeho rozhraní HMI

  • Možnost jednoduchého škálování díky stejné verzi softwaru pro všechny varianty a výkonové třídy
  • Snadné ovládání díky předkonfigurovanému hardwaru a předinstalovanému softwaru
  • Flexibilní napojení řídicích jednotek díky předinstalovaným ovladačům
  • Efektivní ovládání více pracovišť prostřednictvím architektury server-klient a připojení k webu
  • Otevřené webové standardy umožňují kompatibilitu se všemi webovými servery
  • Průběžné digitální plánování a dokumentace díky systému COMPLETE line

Nové produkty

Dotykové panely pro Visu+
Webové panely pro HTML5
Průmyslové počítače Valueline 3
Dotykové panely pro Visu+
Vysoká flexibilita a funkčnost v moderním průmyslovém provedení

TP 6000 je další generace dotykových panelů, které byly vyvinuty za účelem dosažení bezkonkurenčního výkonu a možností vizualizace. Dotykové panely nabízejí nejmodernější obrazovky PCAP (16:9), které jsou standardně zabudovány v celokovovém pouzdru.

To jsou výhody

  • Moderní hardwarová platforma škálovatelná pro několik velikostí displejů, od malých (7") až po velké (21,5")
  • Integrovaná komunikace pro široké spektrum aplikací
  • Širokoúhlý formát (16:9) nabízí větší plochu obrazovky a rozlišení, aby bylo možné na menším prostoru zobrazit více dat
  • Nízké náklady na vývoj díky opětovnému použití stávajících projektů a velikosti řezu hardwaru

To jsou hlavní vlastnosti

  • Výkonný čtyřjádrový procesor Arm® Cortex® A9 800 MHz
  • Integrované komunikační ovladače pro různé dodavatele řídicích jednotek
  • Štíhlé a kompaktní provedení (45 mm)
  • Široký zorný úhel a skleněné čelo odolné vůči poškrábání s kapacitní multidotykovou funkcí (PCAP)
  • Integrovaný přípravek VESA 100

Webové panely pro HTML5
Výkonné HMI pro vizualizaci založenou na HTML5

WP 6000 je další generací webových panelů pro nepřekonatelný výkon a možnosti vizualizace. Webové panely nabízejí nejmodernější vícedotykové širokoúhlé displeje PCAP (16:9), které jsou standardně zabudovány do celokovového pouzdra.

To jsou výhody

  • Moderní hardwarová platforma škálovatelná pro několik velikostí displejů, od malých (7") až po velké (21,5")
  • Panel HMI nezávislý na výrobci, který dokáže vizualizovat až čtyři zařízení/PLC současně. Je rovněž ideální pro připojení k řešením PLCnext Control
  • Širokoúhlý formát (16:9) nabízí větší plochu obrazovky a rozlišení, aby bylo možné na menším prostoru zobrazit více dat
  • Nejmodernější webová technologie HMI a cloudová konektivita

To jsou hlavní vlastnosti

  • Výkonný čtyřjádrový procesor Arm® Cortex® A9 1,3 GHz
  • Štíhlé a kompaktní provedení (45 mm)
  • Široký zorný úhel a skleněné čelo odolné vůči poškrábání s kapacitní multidotykovou funkcí (PCAP)
  • Integrovaný přípravek VESA 100

Průmyslové počítače Valueline 3
Škálovatelné a spolehlivé průmyslové počítače (IPC) nejnovější generace

Valueline 3 (VL3) je nejnovější řada konfigurovatelných průmyslových počítačů. Tyto průmyslové počítače umožňují škálovatelnost s procesory Intel 11. generace. PC v boxu a panelová PC se snadno udržují a nabízejí flexibilní možnosti rozšíření. Všechny systémy podporují Windows 11 a mají hardwarový bezpečnostní čip TPM 2.0.

To jsou výhody

  • Nejnovější hardwarová platforma škálovatelná pro všechny velikosti obrazovek, od malých (15,6") až po velké (21,5") s rozlišením Full HD
  • Nejmodernější technologie procesorů Intel 11. generace pro úkoly řízení, vizualizace, zaznamenávání a zpracování dat
  • Vícedotyková technologie PCAP k přesné detekci dotykových bodů v průmyslovém prostředí. Jsou podporována mokrá a vlhká prostředí a ovládání v rukavicích

To jsou hlavní vlastnosti

  • Dlouhodobě dostupná řada procesorů Intel 11. generace až po Core i7-1185G7E
  • Velikosti obrazovky od 15,6" až po 21,5"
  • Flexibilní možnosti rozšíření jako PCIe, Wi-Fi a mobilní rádiový modem nebo další I/O
  • Podpora Windows 11

Ovládací panely s integrovaným softwarem Visu+

Dotykové panely Výkonné dotykové panely k ovládání a sledování vašich strojů a zařízení

Integrovaný software Visu+ možňuje uspořádání komplexních ovládacích rozhraní a díky předinstalovaným ovladačům také využití flexibilního připojení k různým externím řídicím systémům. Ovládací panely jsou k dostání s různými velikostmi displejů a formátů obrazu.

Dotykový panel 6000: Prohlédněte si prvotřídní provedení systému s tímto rozhraním HMI

Video: Human Machine Interfaces TP 6000
Vychutnejte si volnost v provedení systému s rozhraním HMI TP 6000 MovingImage
Ovládací panely s integrovanými prohlížeči podporujícími HTML5

Webové panely Pružná integrace do vašeho systému automatizace díky webové technologii HTML5

Ovládací přístroje s integrovaným webovým prohlížečem umožňují zobrazení všech webových vizualizací, které podporují aktuální standard HTML5. Vedle jiných vizualizačních nástrojů HTML5 navíc získáte optimálně nastavený systém s PLCnext Engineer HMI. Vytvořte zcela snadno vizualizaci založenou na webu podle svých představ. Znalosti webového prostředí nejsou nutné, software nabízí velké množství individuálně rozšiřitelných symbolů a šablon. Naše ovládací přístroje s otevřeným prohlížečem vám umožní neomezeně navrhovat webovou vizualizaci svých zařízení.

Webový panel 6000: Využívejte výhod snadného zobrazování ovládacích rozhraní a vizualizace procesů díky HTML5

Video: Zobrazení ovládacích rozhraní a vizualizace procesů na bázi HTML5
Snadné zobrazení ovládacích rozhraní a vizualizace procesů na bázi HTML5 MovingImage

HMI pro automatizaci budov

Zařízení k ovládání místností pro automatizaci budov
Použití zařízení ovládání místnosti
Workbench systému řízení budovy Emalytics
Zařízení k ovládání místností pro automatizaci budov

Pomocí zařízení ovládání místnosti ERS 1000 můžete v místnosti pohodlně a individuálně nastavit celou řadu funkcí. Tyto oblasti zahrnují mj. světlo, zastínění i pokojovou teplotu. ERS 1000 tak svým kompaktním provedením nahrazuje velké množství různých ovládacích prvků.

Vaše výhody:

  • Vizualizace prostorových funkcí pro intuitivní obsluhu
  • Flexibilní a jednoduchá konfigurace pro individuální vybavení každé místnosti
  • Měření klimatu v místnosti pomocí jednoduchého rozšíření o moduly snímačů teploty, vlhkosti vzduchu a koncentrace CO₂

Přejít k produktům
Použití zařízení ovládání místnosti

Intuitivní navigace v nabídce pomocí odpovídajících ikon a individuální popisky všech obslužných funkcí umožňují cílená nastavení v místnosti. Na displeji jsou čtyři dlaždice s přiřazenými tlačítky a LED. K zobrazení existuje několik barevných variant. Barvu určíte až při uvedení do provozu. Jednotka ERS 1000 se vyznačuje velmi krátkými dobami latence při ovládání.

Přístroj obsahuje univerzálně použitelného správce scén s funkcí ukládání uživatelských nastavení. Skupinový správce umožňuje skupinové ovládání akčních členů i jednotlivé ovládání. Displej navíc můžete použít k zobrazení různých stavových informací. Rovněž je možný výstup signalizačních tónů. Mimo to je k dispozici modul snímače s integrovaným pohybovým čidlem.

Workbench systému řízení budovy Emalytics

Zařízení ovládání místnosti ERS 1000 se připojuje přes ethernet k řídicí jednotce Building IoT ILC 2050 BI. Zařízení je napájeno rovněž přes ethernet. Díky bezproblémové integraci do systému řízení budovy Emalytics založené na IoT je inženýring velmi efektivní.

V nástroji Emalytics Automation Workbench jsou všechny přístroje automaticky vyhledány v síti a je možné je rychle a jednoduše individuálně konfigurovat. Každá funkce v přístroji má příslušný datový bod, který je jednoduše propojený s řízeným akčním členem ve WireSheet. Bez problémů lze vytvořit také rovnocenná obslužná místa v jedné místnosti.

Každý snímač ERS 1000 je připojen do systému Emalytics jako datový bod. Díky standardně dostupné funkci historie v systému Emalytics můžete bez dodatečných nákladů vytvářet i dlouhodobé záznamy koncentrace CO₂ nebo teploty a provádět rychlý export dat do externích aplikací.

Více informací o systému řízení budovy Emalytics