Výkonový odpojovač - EM-CPS-DISC-NH000/125A
1151613

Pojistkový výkonový odpojovač NH vel. 000 s rozhraním CrossLink®, 125 A, připojení dole/nahoře, s rámovými svorkovnicemi


Detaily výrobku




Poznámka k bezpečnosti Spínací pojistné jednotky podle normy IEC 60947-3 mohou být provozovány nad jmenovitým provozním napětím pouze tehdy, jsou-li použity jako pojistkové odpojovače bez spínací funkce při zátěži až do jmenovitého izolačního napětí a jsou příslušně označeny.

Izolační pevnost 800 V AC
500 V DC
Jmenovité napětí 690 V AC
440 V DC
Jmenovité rázové napětí 6 kV
Jmenovitý proud 125 A
Zkratový proud 50 kA (690 V AC / 80 A)
80 kA (400 V AC / 125 A)
100 kA (400 V AC / 100 A)
Maximální povolené napětí 800 V DC
Ztrátový výkon 6,7 W (100 A)
10,5 W (125 A)

Průřez vodiče tuhý 2,5 mm² ... 16 mm²
Průřez vodiče ohebný 2,5 mm² ... 50 mm²

Šířka 49,5 mm
Výška 174,5 mm
Hloubka 96 mm

Okolní podmínky
Druh ochrany IP30 (na přední straně)

Objednací číslo 1151613
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Prodejní kód CK7
Kód výrobku CK78Z1
GTIN 4063151149062
Hmotnost/kus (včetně obalu) 549 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 540 g
Číslo celní sazby 85362090
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27371403
ECLASS-10.0.1 27371403
ECLASS-11.0 27371403

ETIM

ETIM 8.0 EC000216

UNSPSC

UNSPSC 21.0

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami