Komunikační modul - IB IL RS 485/422-PRO-PAC
2863627

Funkční svorka Inline RS-485/-422, pro sériový přenos dat, kompletní s příslušenstvím (připojovací konektor a pole pro popis), 1 sériový vstupní a výstupní kanál v provedení RS-485/-422, čistě komunikace s daty procesu

Downloads

Detaily výrobku


Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline. Umožňuje provoz běžných periferních zařízení se sériovým rozhraním na systému sběrnice.



Rozměrový výkres
Šířka 24,4 mm
Výška 136,8 mm
Hloubka 71,5 mm

Omezení užívání
Upozornění CCCex Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu není dovoleno v Číně.

Barva zelená

Inline místní sběrnice
Typ připojení Datové řazení Inline
Rychlost přenosu 500 kBit/s
RS-422/-485
Typ připojení Pružinové připojení
Rychlost přenosu 110 Bit/s ... 38400 Bit/s (konfigurovatelný)
Fyzika přenosu Měď
Datové bity 7 nebo 8
Závěrné bity 1 nebo 2
Vstupní vyrovnávací paměť 4 kByte
Výstupní vyrovnávací paměť 1 kByte

Modul
ID-kód (dez) 191
ID-kód (hex) BF

Provedení modulární
Typ produktu V/V komponenty

Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce 6,24 W
Potenciály: Napájení logiky (UL)
Napájecí napětí 7,5 V DC (přes rozvod potenciálu)
Odběr proudu max. 260 mA (všechny přípojky sériového rozhraní zkratovány)
typ. 170 mA

Technologie připojení
Označení přípojky Inline připojovací konektor
Připojení vodiče
Typ připojení Pružinové připojení
Průřez vodiče tuhý 0,08 mm² ... 1,5 mm²
Průřez vodiče (ohebného) 0,08 mm² ... 1,5 mm²
Průřez vedení AWG 28 ... 16
Délka odstranění izolace 8 mm
Inline připojovací konektor
Typ připojení Pružinové připojení
Průřez vodiče tuhý 0,08 mm² ... 1,5 mm²
Délka odstranění izolace 8 mm

Teplota prostředí (provoz) -25 °C ... 55 °C
Druh ochrany IP20
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -25 °C ... 85 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) 75 % ... 85 % (v rozsahu -25 °C ... +55 °C je třeba učinit vhodná opatření proti zvýšené vlhkosti vzduchu (> 85 %).)
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) 75 % ... 85 % (Lehké orosení trvající krátkou dobu se smí příležitostně vyskytnout na vnějším krytu, např. když je svorka na vozidle přemístěna do uzavřeného prostoru.)

Třída ochrany III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)

Způsob montáže Nosná lišta

Objednací číslo 2863627
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Prodejní kód DRI
Kód výrobku DRI151
Strana katalogu Strana 207 (C-8-2015)
GTIN 4017918946920
Hmotnost/kus (včetně obalu) 169,6 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 135 g
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27242605
ECLASS-10.0.1 27242605
ECLASS-11.0 27242605

ETIM

ETIM 8.0 EC001601

UNSPSC

UNSPSC 21.0 32151600

cUL Recognized

Approval ID: FILE E 140324

UL Recognized

Approval ID: FILE E 140324

EAC

Approval ID: TR_TS_D_01831-19

DNV GL

Approval ID: TAA00001KV

LR

Approval ID: LR22191720TA

BV

Approval ID: 21595/C0 BV

BSH

Approval ID: 658a

RINA

Approval ID: ELE121121XG

ABS

Approval ID: 22-2226444-PDA

BSH

Approval ID: Anwenderhinweis

cUL Listed

Approval ID: FILE E 199827

UL Listed

Approval ID: FILE E 199827

cULus Recognized

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1

Vaše výhody

1 sériový vstupní a výstupní kanál v provedení RS-485 nebo RS-422
Podpora různých protokolů
Přenosová rychlost nastavitelná do 38400 bit/s
Nastavitelný počet datových bitů, závěrných bitů a parity
Výstupní 4 kByte a vysílací vyrovnávací paměť 1 kByte
Parametrizace přes procesní data