Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline. Svornice má čtyři vstupy, které volitelně a nezávisle na sobě můžete konfigurovat pro měření napětí nebo odporů i odporovýchteplotních senzorů. Senzory se připojují 2vodičovou technikou, takže při použití senzorů se srovnatelnými malými teplotními koeficienty (např . platinové senzory) se doporučuje jmenovitý odpor minimálně 1 000 Ω. Pro měření teploty prostřednictvím odporů NTC, jejichž výhodou je velký teplotní koeficient, je vhodné odporové měření s přepočtem na hodnoty teploty.
IB IL AI/TEMP 4 RTD-PAC
-
Analogový modul
2897952
Inline, Analogová vstupní svornice, 0 V ... 10 V, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacích polí
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Vstupy napětí 0 V ... 10 V
Vstupy pro měření teploty
Připojení senzorů 2vodičovou technikou
Diagnostika a ukazatel stavu