DNV
ID schválení: TAE00001CTCSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 30 A | 22 - 10 |
IECEE CB Scheme
ID schválení: NL-65052Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 32 A | - 4 |
EAC
ID schválení: RU C-DE.BL08.B.00534cULus Recognized
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Propojení pole | 300 V | 30 A | 30 - 10 | |
Propojení ve výrobním závodě | 300 V | 35 A | 30 - 10 | |
Usegroup C | ||||
Propojení pole | 150 V | 30 A | 30 - 10 | |
Propojení ve výrobním závodě | 150 V | 35 A | 30 - 10 |
KEMA-KEUR
ID schválení: 71-119845Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 32 A | 0,2 - 4 |
NK
ID schválení: 09 ME 141cUL Recognized
ID schválení: E192998Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
150 V | 30 A | 30 - 10 |
EAC Ex
ID schválení: RU C-DE.HA91.B.00066UL Recognized
ID schválení: E192998Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
150 V | 30 A | 30 - 10 |