DNV
ID schválení: TAE00001CTCSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 20 A | 28 - 12 |
IECEE CB Scheme
ID schválení: NL-65621Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 400 A | - 2,5 |
EAC
ID schválení: RU C-DE.BL08.B.00534cULus Recognized
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 30 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 20 A | 30 - 12 | ||
Usegroup F | ||||
400 V | 20 A | 30 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 |
KEMA-KEUR
ID schválení: 71-119849Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 24 A | - 2,5 |