DNV
ID schválení: TAE00001CTCSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 25 A | 22 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 25 A | 22 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 22 - 10 |
EAC
ID schválení: RU C-DE.BL08.B.00534cULus Recognized
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Propojení pole | 300 V | 30 A | 30 - 10 | |
Propojení ve výrobním závodě | 300 V | 35 A | 30 - 10 | |
Usegroup C | ||||
Propojení pole | 300 V | 30 A | 30 - 10 | |
Propojení ve výrobním závodě | 300 V | 35 A | 30 - 10 | |
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 30 - 10 |