UKKB 5 - Dvoupatrová svorkovnice
2771146

Dvoupatrová svorkovnice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 32 A, typ připojení: Šroubové připojení, 1. a 2. patro, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: šedá


Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Možnost velkoplošného popisu