PSR-PC21-2NO-2NC-24DC-SP - Vazební relé
1086946

Vazební relé pro aplikace High a Low Demand, úroveň integrity zabezpečení 3, připojuje digitální výstupní signály na periferii, 2 nezávisle ovladatelné povolovací cesty proudu, 2 proudové obvody potvrzení, aplikace Safe State Off, testovací pulzní filtr, zásuvná svornice push-in

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Až do SIL 3 podle IEC 61508, IEC 61511 a IEC 50156
Schváleno pro aplikace Class I, zóna 2
Nuceně vedené kontakty podle EN 50205
Jednoduchý Proof Test podle IEC 61508 přes integrovaný signální kontakt
Malá šířka pouzdra, jen 12,5 mm
Dlouhá životnost díky filtrování řídicích zkušebních impulzů
2 povolovací cesty proudu, 2 proudové obvody potvrzení
Reléové kanály lze ovládat nezávisle