Náhradní lokátor - CF 3000 LOC 0,75
1205642

Uchycení pro pouzdra 0,75 mm2


Detaily výrobku




Typ produktu Uchycení pouzdra

Objednací číslo 1205642
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Prodejní kód BH3
Kód výrobku BH323Y
Strana katalogu Strana 514 (C-3-2019)
GTIN 4017918137595
Hmotnost/kus (včetně obalu) 4,7 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 4,5 g
Číslo celní sazby 84799070
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 17139201
ECLASS-11.0 17130192
ECLASS-10.0.1 17139201

ETIM

ETIM 8.0 EC002778

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111500

EAC

Approval ID: RU C-DE.AI30.B.01549