FOC-TRX-SFP-1G-LX-IT - Transceiver
1334213

Jednorežimový SFP transceiver pro přenos rychlostí až 1 Gbit/s na vzdálenost 10 km při vlnové délce 1310 nm v průmyslovém teplotním rozsahu

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Maximální flexibilita díky dohodě mezi více dodavateli o vzájemné kompatibilitě (multi-source agreement (MSA))
Maximální dostupnost systému díky Plug & Play za provozu
Perspektivní díky shodě s RoHS 2
Maximální kvalita při přenosu dat
Bezporuchový přenos dat i pro aplikace citlivé na elektromagnetickou kompatibilitu
Spolehlivý přenos dat v rozšířeném teplotním rozsahu