Patrona, na výměnu, 20 ml UV barva, černá, včetně čisticí patrony
UV LED tiskárna BLUEMARK ID a BLUEMARK ID COLOR vytvoří rychle a jednoduše kvalitní popisky. Díky ekologické technologii tisku UV LED získáte ostrý černobílý, nebo dokonce barevný obraz písma (BLUEMARK ID COLOR). Kromě plastových označovačů a fólií zpracuje tiskárna i kovové štítky.
Více informacíPatrona, na výměnu, 20 ml UV barva, černá, včetně čisticí patrony
UV kapalina k výměně, 23 ml, barva: černá
Cleaning Cartridge k výměně
UV kapalina k výměně, 23 ml, barva: azurová
UV kapalina k výměně, 23 ml, barva: purpurová
UV kapalina k výměně, 23 ml, barva: žlutá
Monochromatická tiskárna s technologií UV LED, včetně integrovaného značkovacího softwaru „MARKING SYSTEM APP“. Barevný 7“ dotykový displej pro potisk kovových štítků a plastových štítků ve formátu UC, UCT, US a UM.
Patrona, na výměnu, 28 ml UV barva, černá včetně čisticí patrony
Deska adaptéru pro zpracování listů formátu US
Dummy-Cartridge pro tiskárnu BLUEMARK
Tiskárna UV-LED BLUEMARK ID COLOR se vyznačuje velkou flexibilitou a snadnou obsluhou. Pomocí technologie UV-LED bez emisí vytváří velmi kvalitní značení na nejrůznějších materiálech. Tiskárnu lze přitom volitelně ovládat prostřednictvím integrovaného dotykového displeje nebo pomocí plánovacího a označovacího softwaru PROJECT complete.
Kazety s barvou pro tiskárnu UV-LED BLUEMARK ID COLOR
Kromě černobílého tisku popisuje systém BLUEMARK ID COLOR také pomocí vícebarevného tisku CYMK. Vysoce kvalitní individuální značení je připraveno přímo k použití díky inovativní metodě tisku.
Ovládání tiskárny BLUEMARK ID COLOR
Integrovaný označovací software podporuje celý proces tisku. Pohodlný provoz zajišťuje přímé zadávání tiskových dat, videa pro řešení potíží a intuitivní navigace v nabídce.
BLUEMARK ID COLOR, vložení zásobníku do saní zásobníku
Tiskárny BLUEMARK ID s více než 1 350 různými produkty zpracovávají největší portfolio na trhu. Přístroje popisují označovací materiály z plastu a hliníku.
BLUEMARK ID COLOR, vyjmutí zásobníku
Stohovací funkce umožňuje zpracování více než 14 000 označovačů pomocí barevného tiskua 21 000 označovačů pomocí černobílého tisku za hodinu. Popisovací barvivo se okamžitě vytvrdí. To umožňuje bezprostřední použití materiálů.
Tiskárna UV-LED BLUEMARK ID COLOR: boční pohled
Speciální metoda tisku UV-LED tiskového systému je podobná inkoustovému tisku, ale díky svým speciálním vlastnostem nabízí značné výhody.
Přístroje BLUEMARK ID využívají speciální barvivo vyrobené z kapalného plastu s přimíchanými pigmenty. Barvivo je vytvrzeno UV světlem. Proto je značení ihned odolné vůči otěru a poškrábání.
Tisk se systémy BLUEMARK ID a BLUEMARK ID COLOR nevytváří žádné emise. Na rozdíl od inkoustového tisku, kde se těkavé složky inkoustu po tisku odpařují, je technologie UV-LED mnohem ekologičtější.