Barvicí páska, pro tiskárnu pro potisk rolí pro skupiny produktů TML..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., EML..., EML-ESD..., EML-RM..., EML-HA..., EMLS..., EMLC..., EMLP... a PMM..., šířka: 110 mm, barva: černá
S našimi tiskárnami s termosublimačním tiskem popíšete obvzláště hospodárně i velmi objemné zakázky. Různé tiskárny pro materiály ve formátu karet nebo rolí zpracují velmi rozmanitý materiál. Získáte tak kompletní popisovací systém aktuálně přizpůsobený vaší aplikaci, který je optimálně podporován označovacím softwarem PROJECT complete.
Více informacíBarvicí páska, pro tiskárnu pro potisk rolí pro skupiny produktů TML..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., EML..., EML-ESD..., EML-RM..., EML-HA..., EMLS..., EMLC..., EMLP... a PMM..., šířka: 110 mm, barva: černá
Tiskárna s termálním tiskem na karty, včetně síťového kabelu Euro/US a USB kabelu CD s podporou obsahuje příručky ve více jazycích, odkazy na firmware, ovladače a plánovací a označovací software. Tištěná příručka je v němčině a v angličtině. Zásobník na rohože UCT-TM... a zásobníky na karty US.... Na každou obalovou jednotku UCT-TM 6 a US-EMLP (85,6 x 54), barevná páska = 50 m
Tiskárna s termálním tiskem na materiál v rolích, včetně síťového kabelu Euro/US a USB kabelu CD s podporou obsahuje příručky ve více jazycích, odkazy na firmware, ovladače a plánovací a označovací software. Návod k obsluze je vytištěn v němčině a v angličtině. 1 role etiket EML (20 x 8) R v bílé barvě = 1 000 etiket, barvicí páska = 50 m
Barvicí páska, pro tiskárnu pro potisk rolí pro skupiny produktů WMTB HF..., WMS-2 HF..., TMT..., EMT..., EMLF..., PML-..., šířka: 110 mm, barva: černá
Barvicí páska, pro tiskárnu pro potisk rolí pro skupinu produktů WMS..., šířka: 64 mm, barva: černá
Perforační nůž, pro THERMOMARK ROLL THERMOMARK ROLL 2.0, šířka nože: 110 mm, vhodné na: nekonečný materiál TML, SK, EML-RM, PMM, WMS, WMS-2 HF, WMS-OT-HF, TMT a EMT (EX15)R
Perforační nůž, pro THERMOMARK ROLL a THERMOMARK ROLL 2.0, šířka nože: 45 mm, vhodné pro: WMS nekonečný materiál do průměru 25,4 mm, WMS-2 nekonečný materiál do průměru 25,4 mm, WMS-OT HF nekonečný materiál, TMT nekonečný materiál a EMT (EX15)R
Čisticí pero, pro tiskárnu s termálním tiskem
Barvicí páska, pro potisk materiálů WMS-OT/WMS-2 HF…, šířka: 25 mm, barva: černá
Zásobník, pro THERMOMARK PRIME a THERMOMARK CARD, pro upevnění UCT-EMNP (12,5x6)
Využijte flexibilitu tiskáren pro potisk rolí: Používejte zařízení jako standardní tiskárnu pro všechny materiály v rolích, zkombinujte ji se zařízením E.CUTTER(/P) k řezání nebo perforování materiálu v nekonečném formátu nebo připojte tiskárnu k jednomu z aplikátorů zařízení THERMOMARK E SERIES pro dosažení efektivních tiskových a aplikačních systémů.
Aplikátor THERMOMARK E.WIRE obsahuje označovače kabelů, které se pohybují radiálně a axiálně. Díky svarovému spoji je označovač neztratitelný. Nekonečný formát pokrývá všechny průměry od 1,8 mm do 5,6 mm pouze jedním materiálem, který je k dispozici v různých šířkách.
THERMOMARK E.SLEEVE zpracovává smršťovací bužírku v nekonečném formátu a individuálně ji odstřihne na požadovanou délku. Mimo to aplikátor smršťovací bužírku otevírá pro velmi snadné nasunutí na kabely a vodiče.
Aplikátor THERMOMARK E.WRAP automaticky nanáší omotávací štítky na válcová tělesa v trvale vysoké kvalitě. Mimořádně odolné značení zajistí pokrytí potištěné plochy ochranným laminátem.
Aplikátor THERMOMARK E.VARIO popisuje celé svorkovnice pouze dvěma materiály v nekonečném formátu pro vysoké a ploché popisovací drážky. Díky nekonečnému formátu lze realizovat všechny šířky od 3,5 do 1 000 mm – bez ohledu na počet různých roztečí.
Označovací materiál E-WM... je určen ke zpracování pomocí aplikátoru THERMOMARK E.WIRE. E.WIRE zpracovává materiál v nekonečném formátu na radiálně a axiálně pohyblivé popisky, které lze potisknout ze tří stran. Díky svarovému spoji jsou označovače neztratitelné.
Smršťovací bužírka E-WMS... je určena ke zpracování pomocí aplikátoru THERMOMARK E.SLEEVE. Nekonečný formát umožňuje individuální délky popisků. Po dokončení procesu tisku a aplikace lze smršťovací bužírku volitelně smrštit.
Kabelové omotávací štítky E-WML... jsou určeny ke zpracování pomocí aplikátoru THERMOMARK E.WRAP. Za tímto účelem jsou štítky umístěny v řadě na roli materiálu. Mimořádně odolné značení zajistí pokrytí potištěné plochy ochranným laminátem.
Popisky řadových svorek E-TM... / E-TMF... jsou určeny ke zpracování pomocí aplikátoru THERMOMARK E.VARIO. Díky nekonečnému formátu lze celou svorkovnici označovat pouze dvěma materiály pro vysokou a pro plochou označovací drážku.
Mobilní tiskárna s termosublimačním tiskem THERMOMARK PRIME
Tiskárna s termosublimačním tiskem THERMOMARK PRIME je jedinečnou kombinací osvědčené a spolehlivé technologie tisku, kompletního integrovaného označovacího softwaru a trvalého zásobování energií nezávislého na síti. THERMOMARK PRIME je mobilní popisovací centrum. Dotyková obrazovka, zapouzdřené barvicí pásky a vyměnitelný akumulátor usnadňují obsluhu tiskárny přímo na místě. Široký program materiálu s více než 600 typy označovačů umožňuje mnohostranná řešení k označování nejrůznějších aplikací. Automatické rozpoznání barvicí pásky, zásobníku a materiálu zabraňuje chybnému potisku.
Tiskárna na karty THERMOMARK CARD 2.0 s náležitým materiálem
Tiskárna THERMOMARK CARD 2.0 představuje efektivní řešení potisku plastových štítků ve formátu karet a podložek. Snadný provoz a instalace kompaktní tiskárny. Tiskárnu THERMOMARK CARD 2.0 můžete přímo ovládat pomocí plánovacího a označovacího softwaru PROJEKT complete nebo aplikace MARKING system, a realizovat tak své zakázky. Osvědčená technologie termosublimačního tisku vám nabízí vysokou efektivitu a takřka bezúdržbový provoz.
Tiskárna pro potisk materiálu v rolích THERMOMARK ROLL 2.0 s náležitým materiálem
Tiskárna THERMOMARK ROLL 2.0 potiskuje etikety a smršťovací bužírky v rolích a v nekonečném formátu pro aplikace označování svornic, vodičů, kabelů a přístrojů. Při tom vám poskytne rychlé zpracování vysoce kvalitních popisků. Osvědčená technologie termosublimačního tisku umožňuje téměř bezúdržbový provoz. Ovládání probíhá intuitivně pomocí označovacího softwaru PROJECT complete nebo aplikace MARKING system od společnosti Phoenix Contact. Jednoduché ovládání prostřednictvím integrovaného dotykového displeje manipulaci mimořádně usnadňuje.
THERMOMARK ROLLMASTER-CUTTER
Tiskárna THERMOMARK ROLLMASTER zpracovává veškerý materiál v rolích – i pro průmyslové použití. Centrování se vyznačuje jednoduchou obsluhou. Tak můžete popsat i nekonečné smršťovací bužírky. Tiskárna s termosublimačním tiskem je k dispozici s rozlišením tisku 300 dpi nebo 600 dpi.
Příruční tiskárna s termosublimačním tiskem THERMOFOX
Příruční tiskárna THERMOFOX je mimořádně robustní, snadno ovladatelná a nabízí vám rozmanité funkce. Tiskárna s termosublimačním tiskem zpracovává materiál v rolích určený pro potisk všech průmyslových aplikací.
Tiskárna s termosublimačním tiskem THERMOMARK W2
Tiskárna THERMOMARK W2 slouží k oboustrannému popisování smršťovacích bužírek. Označení vodiče je tak mnohem čitelnější.