CHARX control modular – řídicí jednotky nabíjení AC pro nabíjecí stanice a domací nabíječky

Řídicí jednotky nabíjení AC pro nabíjecí stanice a nástěnné boxy

Řadiče nabíjení AC CHARX control modular tvoří klíčový prvek inteligentní a trvale udržitelné nabíjecí infrastruktury k nabíjení elektromobilů v režimu 3. Řídicí jednotky nabízí rozsáhlé vlastnosti a rozhraní v jednom kompaktním, modulárním pouzdru. Díky své otevřené linuxové platformě jsou řídicí jednotky připraveny pro aplikace internetu věcí, Smart Services služby a propojení odvětví. Škálovatelné portfolio pokrývá všechny aplikace nabíjení – od domácí nabíječky až po parkovací dům.

Více informací

Vaše výhody

  • Plný rozsah funkcí při kompaktním provedení na pouhých 18,8 nebo 37,6 mm
  • Inteligentní a komunikativní díky podpoře všech běžných protokolů a rozhraní
  • Rychlá instalace bez nářadí pomocí výměnné techniky připojení push-in
  • Snadné uvedení do provozu pomocí technologie Plug & Play a pohodlná konfigurace prostřednictvím webové správy
  • Flexibilní škálování a rozšiřování systémů nabíjecích stanic pomocí připojitelných řídicích modulů
  • Implementace softwaru podle specifikace zákazníka díky otevřené platformě Linux

Nové produkty

Čtečka RFID pro řídicí jednotky nabíjení střídavým proudem

Čtečka RFID pro řídicí jednotky nabíjení střídavým proudem

Nyní s konfigurovatelným LED zobrazením a bzučákem

Nová čtečka RFID pro modulární řídicí jednotky nabíjení CHARX control modular zaujme jasným čtyřbarevným ukazatelem stavu LED a bzučákem pro akustickou zpětnou vazbu při interakci s RFID. Obě zařízení lze pohodlně nakonfigurovat podle vašich potřeb.

Hlavní vlastnosti

  • Připojení k řídicí jednotce nabíjení přes RS-485
  • Napájení 12 V přes řídicí jednotku nabíjení
  • Kompatibilní typy karet RFID: ISO 14443A, ISO 15693
  • Rozměry (Š x V x H): 100 mm x 55 mm x 7,6 mm
  • Pro montáž uvnitř nabíjecí stanice nebo domácí nabíječky

Výhody

  • Uživatelé vašich nabíjecích stanic mají k dispozici intuitivní zpětnou vazbu o stavu RFID a nabíjení
  • LED zobrazení svítí, bliká nebo pulzuje s nastavitelným jasem ve čtyřech volitelných barvách
  • Bzučák s nastavitelnou dobou trvání, hlasitostí a frekvencí tónu
  • Pohodlná konfigurace prostřednictvím webového prohlížeče nebo konfiguračního nástroje pro CHARX control modular
  • Odolnost vůči budoucnosti díky rozhraní NFC pro rozšíření funkcí v budoucnu

Náš produktový manažer představuje

Představení řídicích jednotek nabíjení CHARX control modular
Představení řídicích jednotek nabíjení CHARX control modular MovingImage

Řadič pro inteligentní nabíjecí infrastrukturu Seznamte se s CHARX control modular

Koláž s řídicí jednotkou nabíjení CHARX control modular s různými oblastmi použití a s rozhraními
Třída 1000 řady řídicích jednotek CHARX control modular s mnoha rozhraními
Třída 3000 řady řídicích jednotek CHARX control modular
Koláž s řídicí jednotkou nabíjení CHARX control modular s různými oblastmi použití a s rozhraními

Vzájemné propojení různých odvětví a aktérů, jako jsou energetické sítě, budovy, lokální výrobci, nabíjecí stanice a elektromobilita, je pro budoucnost elektromobility stále důležitější.

Komunikace je proto klíčová pro udržitelnou a integrovanou elektromobilitu, která sází na obnovitelné energie. Konkrétně se jedná např. o integraci elektromobilů do sítí smart grid nebo smart home, efektivní a jednoduché obchodní procesy nebo správu přístrojů a propojení pro provozovatele sítí nabíjecích stanic.

Všechny tyto služby vyžadují zajištěnou komunikaci založenou na různých protokolech. S novou generací řídicí jednotky CHARX control modular a její otevřenou platformou Linux a oborovými znalostmi společnosti Phoenix Contact budete na tyto požadavky dokonale připraveni.

Třída 1000 řady řídicích jednotek CHARX control modular s mnoha rozhraními

Řídicí jednotka řady 1000 poskytuje v pouzdře úzkém pouze 18,8 mm všechna potřebná rozhraní a funkce pro proces nabíjení v souladu s normou:

  • nabíjecí zásuvka nebo nabíjecí kabel
  • ochrana
  • identifikace RFID
  • měření energie
  • sledování rozdílového proudu
  • odblokování nabíjecího konektoru při výpadku sítě
  • volně konfigurovatelné I/O, např. k ovládání LED

Řídicí jednotku řady 1000 lze proto bez problémů použít jako samostatné ovládání pro jednoduchá nabíjecí místa. Také ji můžete připojit k řídicí jednotce řady 3000, a tím ji rozšířit až na 12 nabíjecích míst.

Třída 3000 řady řídicích jednotek CHARX control modular

S třídou 3000 získáte na konstrukční šířce pouhých 37,6 mm inteligentní řídicí jednotku se všemi funkcemi a plnou konektivitou:

  • ethernet a 4G mobilní rádiové spojení
  • dynamické řízení nabíjení a zátěže
  • integrace backendu prostřednictvím protokolu Open Charge Point Protocol (OCPP)
  • komunikace vehicle-to-grid podle normy ISO 15118
  • otevřená platforma Linux pro zákaznické aplikace

Řiďte za pomoci řadiče třídy 3000 až pro 48 nabíjecích míst. Nadřazené systémy pro vyúčtování a správu budov můžete bez problému připojit přes Modbus/TCP nebo MQTT.

Video k produktu: Řídicí jednotky nabíjení AC

Řídicí jednotky nabíjení CHARX control modular
Řídicí jednotky nabíjení CHARX control modular YouTube
3D náhled produktu
Prohlédněte si všechny detaily v 3D náhledu
Prohlédněte si CHARX control modular 3150 ve větším detailu. Pomocí funkcí volného přiblížení a otáčení si můžete produkt prohlédnout ze všech stran.
Přejít k 3D náhledu produktu
CHARX control modular 3150 v 3D náhledu produktu

Jednoduchá manipulace Od instalace až po údržbu

Při vývoji řady CHARX control modular jsme se zaměřili na maximální uživatelskou přívětivost a intuitivní ovládání. Modulární architektura systému nabízí vysokou flexibilitu při realizaci vašeho projektu.

Moduly nasazené na nosnou lištu
Nasazené moduly jsou v síti automaticky rozpoznány
Moduly řídicí jednotky se propojují pomocí techniky připojení push-in
Rychlé propojení modulů bez nářadí s přípojkou push-in
Muž při konfiguraci CHARX control modular ve webové správě
Jednoduchá a intuitivní konfigurace prostřednictvím webové správy
Rychlá výměna modulu CHARX control modular pomocí šroubováku díky technice Lock and Release
Rychlá výměna modulu při údržbě díky technice Lock and Release

Škálovatelnost pro každou nabíjecí aplikaci Od domácí nabíječky až po parkovací dům

Přesvědčte se, jak mnohostranně můžete jednotku CHARX control modular použít pro různé aplikace a jak přesně lze systém přizpůsobit vašim požadavkům.

Příklad integrace řídicí jednotky řady 1000 pro jednotlivou domácí nabíječku bez komunikačního připojení
Přístřešek pro auto: samostatná domácí nabíječka bez komunikačního připojení
Příklad integrace řídicí jednotky 3100 v jednotlivém nabíjecím místě s bezdrátovým připojením backendu v inteligentním městě
Inteligentní město: samostatné nabíjecí místo s bezdrátovým připojením backendu
Příklad integrace dvojité nabíjecí stanice sestávající z řídicí jednotky 3100 a 1000 v jednom podniku: 3 dvojitá nabíjecí místa s připojením backendu a terminálem.
Podnik: 3 dvojitá nabíjecí místa s připojením backendu a terminálem
Jedna řídicí jednotka 3000 a 11 řídicích jednotek 1000 je připojeno prostřednictvím konektoru sběrnice na nosnou lištu ke svazku tvořenému 12 nabíjecími místy: 48 nabíjecích míst s centr. rozvaděčem a připojením backendu
Parkovací dům: 48 nabíjecích míst s centr. rozvaděčem a připojením backendu

Přehled modulárních řídicích jednotek nabíjení AC

Přehled CHARX control modular:

CHARX control modular 1000
CHARX control modular 3000
CHARX control modular 3100
CHARX control modular 3150¹
CHARX control modular 1000

CHARX control modular 3000

CHARX control modular 3100

CHARX control modular 3150¹

Šířka 18,8 mm 37,6 mm 37,6 mm 37,6 mm
Účel použití Klient, samostatný Server, klient, samostatný Server, klient, samostatný Server, klient, samostatný
Sledování rozdílového proudu, odjištění konektoru při výpadku sítě, připojení elektroměru, připojení čtečky RFID, I/O
Linux, ethernet, připojení backendu, řízení zátěže
Mobilní rádiové spojení 4G/2G
Komunikace ISO 15118
Přímo k produktu Přímo k produktu Přímo k produktu Přímo k produktu

¹ K dostání i bez mobilního rádiového spojení 4G/2G (CHARX control modular 3050).

Přehled příslušenství

Vhodné příslušenství pro CHARX control modular:

Čtečka RFID s pouzdrem IP65
Čtečka RFID jako deska plošných spojů
Monitorovací modul parazitního proudu
Čtečka RFID s pouzdrem IP65

Čtečka RFID jako deska plošných spojů

Monitorovací modul parazitního proudu

Způsob montáže Pro vnější montáž, např. v nabíjecích stanicích s kovovým pouzdrem Pro vnitřní montáž, např. v nabíjecích stanicích s plastovým pouzdrem Pro montáž on the fly s průchodkou vedení
Dostupné ks/bal. 1 kus 1 kus, 10 kusů 1 kus, 10 kusů
Přímo k produktu Přímo k produktu Přímo k produktu

Přehled klasických řídicích jednotek nabíjení AC

Stále nabízíme i naše klasické nabíjecí řadiče:

CHARX control basic
CHARX control basic
CHARX control advanced
CHARX control advanced plus xp
CHARX control basic

CHARX control basic

CHARX control advanced

CHARX control advanced plus xp

Provedení Deska plošných spojů Pouzdro nosné lišty Pouzdro nosné lišty Pouzdro nosné lišty
Šířka 120 mm 124 mm 72 mm 162 mm
Použití Jednoduchá napájecí místa Jednoduchá napájecí místa Propojená nabíjecí místa Síťové propojená nabíjecí místa s připojením backendu
Odblokování konektoru v případě výpadku sítě
Sledování rozdílového proudu
Ethernet, připojení elektroměru
3G/2G mobilní rádiové spojení, připojení čtečky RFID, připojení backendu, řízení zátěže
Přímo k produktu (příklad) Přímo k produktu (příklad) Přímo k produktu Přímo k produktu (příklad)