USLKG 5 - Svornice ochranného vodiče
0441504

Svornice ochranného vodiče, Při řadovém napojení na svornici se stejným obrysem je u izolačních napětí > 690 V nutné použít kryt, počet přípojek: 2, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,2 mm2 - 6 mm2, způsob upevnění: PE patka s upevňovacím šroubem, M3, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: zeleno-žlutá


Detaily výrobku









Kompatibilní produkty